Контакт
Обратная связь

Энкодеры безопасности

Безопасность движения: энкодеры для функциональной безопасности

Надежные энкодеры компании SICK помогают при реализации функций безопасности, то есть обеспечении безопасной и эффективной работы машин. При этом компания SICK опирается на результаты многолетних исследований по безопасности, разветвленную сеть услуг в области сервиса и тренингов, а также на оптимизированные системные решения.

Энкодеры функциональной безопасности обеспечивают информацией о положении, угле и числе оборотов. Основной задачей является обеспечение безопасности механических и электротехнических устройств. Вместе с надежными решениями по управлению компания SICK также предлагает различные компоненты для реализации комплексных систем обеспечения безопасности.

1 результатов:

Семейство DFS60S Pro

Универсальность, простота, надежность: энкодеры для функциональной безопасности

  • Энкодеры для функциональной техники безопасности: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Электрический интерфейс: 4,5…32 В, Sin/Cos 1 ВSS, 1 024 периода
  • Торцевой или сервофланец, глухой или сквозной полый вал (возможность монтажа на призматической шпонке)
  • Кабель универсальный, разъем M23 или M12, осевой или радиальный
  • Класс защиты корпуса: IP 65
  • Диапазон рабочих температур: –30…+95 °C (в зависимости от типа)

Наверх