Контакт
Обратная связь

Роликовые энкодеры

Контактное измерение линейных движений непосредственно на измерительной поверхности

Системы мерных колес — это измерительные системы, определяющие линейные движения с помощью колеса и преобразующие эти данные в значения скорости или позиции. Системе не требуется базовая точка на измеряемой поверхности. Таким образом она пригодна для выполнения измерений на различных поверхностях. Встроенная пружина обеспечивает постоянное давление колеса на поверхность и непрерывный процесс измерения.

Фильтровать по:

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Точное измерение линейных движений с регулируемым усилием прижима
  • Усилие прижима регулируется вручную в диапазоне 0–24 Н (6 шагов)
  • Компактное межосевое расстояние (120 мм) обеспечивает гибкие возможности настройки
  • Положение техобслуживания достигается вручную
  • Разные поверхности и диаметры мерного колеса на выбор
  • Возможность комбинирования с инкрементальными или абсолютными энкодерами
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактная система мерных колес отличается универсальностью и простотой монтажа
  • Межосевое расстояние: 63,5 мм
  • Окружность мерного колеса: 200 мм
  • Разрешение: 0,08 мм на импульс, 12,5 импульсов на мм
  • Максимальный ход пружины: 14 мм, с механическим ограничением, максимальное усилие пружины: 21 Н
  • Вращение энкодера шагами по 30°
  • Энкодер можно установить с любой стороны пружинного кронштейна, опора колеса сверху и снизу
  • Настраиваемое предварительное натяжение пружины
Сравнить сейчас
Выбрать
Быстронастраиваемый и многофункциональный энкодер с измерительным роликом
  • Энкодер с одним или двумя измерительными роликами
  • DIP-переключатели для настройки разрешения, сигнального выхода и направления подсчета
  • Универсальное питание от 4,5 В до 30 В
  • Светодиоды для индикации состояния энкодера и выходного сигнала
  • 4- или 8-контактный штекер М12 или универсальный кабель
  • Опционально сигнализация о неисправностях непосредственно от энкодера
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежные, высокопроизводительные инкрементальные энкодеры с измерительным колесом
  • Комплектная, полностью предварительно смонтированная измерительная система
  • Измерительное колесо с рифленой поверхностью или кольцевой резиновой поверхностью позволяет адаптировать энкодеры к поверхности измеряемого объекта
  • Монтажная пластина из нержавеющей пружинной стали
  • Высокое разрешение до 0,1 мм (1…2 000 импульсов на один оборот)
  • Электрические интерфейсы: открытый коллектор NPN, TTL/RS-422 или HTL/push pull.
  • Подключение через универсальный кабель (прокладывается как в осевом или радиальном направлениях) со свободными концами или с разъемом M12 на конце
Сравнить сейчас
Выбрать
Программируемые инкрементальные энкодеры серии с измерительным колесом с высоким разрешением
  • Поворотный пружинный кронштейн универсального применения
  • Окружность колеса 300 мм с кольцом круглого сечения из NBR70
  • Монтажный кронштейн и измерительные колеса из алюминия
  • Программируемые тип выходного сигнала, положение нулевого импульса, ширина нулевого импульса и количество импульсов.
  • Подключение к сети: разъем M12 радиальный или универсальный кабель
  • Электрические интерфейсы: 5 В и 24 В TTL/RS-422, 24 В HTL/push pull
  • Удаленная установка «нулевой» позиции
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх