Контакт
Обратная связь

Линейные энкодеры со шкалой

Абсолютно бесконтактное измерение с помощью линейных энкодеров от компании SICK

Линейные энкодеры бесконтактно регистрируют линейные перемещения как абсолютное позиционное значение. Не подверженный износу и не нуждающийся в техобслуживании энкодер не требует настройки по базовым координатам. Различные варианты конструктивного исполнения с высоким разрешением и прочной конструкцией могут использоваться для разнообразных задач в целом ряде отраслей.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Встроенное измерение позиции цилиндра для мобильных рабочих машин
  • Диапазон измерения: от 50 до 2500 мм (в MAX48N и MAX48A) или 1500 (в MAX30N), шаг 1 мм, стандартное разрешение 0,1 мм
  • Доступны интерфейсы: аналоговый, CANopen, SAE J1939 и PWM
  • Устойчивый к давлению корпус рассчитан на рабочее давление в гидравлической системе до 400 бар
  • Высокая рабочая температура (для электронных компонентов) до +105° C
  • Температура рабочей жидкости (гидравлической системы) до макс. +95 °C
  • Компактные размеры: необходимое пространство для монтажа 10 мм, зона испарения 30 мм
  • Позиционный магнит без необходимости использовать дистанционную шайбу
Сравнить сейчас
Выбрать
Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер
  • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
  • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
  • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
  • Определение абсолютного положения
  • Возможно измерение длины до 1 700 м
  • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
  • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм
Сравнить сейчас
Выбрать
Измерение позиции и скорости с максимальной точностью
  • Бесконтактное определение абсолютного положения и скорости без настройки по базовым координатам
  • С интерфейсом HIPERFACE® или SSI
  • Длины измерений до 4 м
  • Для высоких скоростей перемещения до 10 м/с
  • Надёжные измерения даже при загрязнении или образовании конденсата на магнитной ленте
  • Небольшая, компактная считывающая головка
  • Сертифицировано по SIL2 и PL d (Интерфейс HIPERFACE®)
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх