Инкрементальные энкодеры

Инкрементальные энкодеры от SICK: универсальные, компактные и надежные

Инкрементальные энкодеры служат для определения положения вала, скорости, угловой скорости. Разрешение определяется количеством штрихов или импульсов на один оборот, которые энкодер передает в систему управления за каждый оборот. Текущее положение может быть определено системой управления путем подсчета этих импульсов. При включении машины может потребоваться настройка по базовым координатам.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Программируемый энкодер с высоким разрешением для задач с высокими требованиями
  • Количество импульсов на один оборот: до 65 536 (16 бит)
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Степень защиты: IP65 / IP67
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Тип подключения: штекер M12, M23 или универсальный кабель
  • Программируемый, небольшая монтажная глубина, возможна удаленная установка нулевой точки
Сравнить сейчас
Выбрать
Устойчивый к внешним воздействиям, универсально применимый инкрементальный энкодер
  • Количество импульсов на один оборот: до 10 000
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Класс защиты: IP67, IP69K
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, универсальный интерфейс (TTL, HTL)
  • Тип подключения: штекер M12, M23, кабель, кабель со штекером M12, M23
  • Корпус из алюминия или нержавеющей стали

Сравнить сейчас
Выбрать
Программируемый энкодер с высоким разрешением для задач с высокими требованиями
  • Количество импульсов на один оборот: до 65 536 (16 бит)
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Степень защиты: IP65 / IP67
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
  • Тип подключения: штекер M12, M23 или универсальный кабель
  • Программируемый, небольшая монтажная глубина, возможна удаленная установка нулевой точки
Сравнить сейчас
Выбрать
Изящный и компактный инкрементальный энкодер для экономичных решений
  • Количество импульсов на один оборот: до 1024
  • Диаметр корпуса: 40 мм
  • Сплошной вал
  • Степень защиты: IP50
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push pull, открытый коллектор
  • Тип подключения: кабель
  • Изящный и компактный дизайн
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежный инкрементальный энкодер с большими диаметрами полых валов
  • Количество импульсов на один оборот: до 8192
  • Диаметр корпуса: 81 мм, диаметр сквозных полых валов: 30 мм или 42 мм
  • Степень защиты: IP65
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL, HTL
  • Тип подключения: штекеры M12, M23 и MS, а также кабель
  • Зажимные цанги для адаптации к различным валам доступны в качестве принадлежностей
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактные стандартные инкрементальные энкодеры для промышленного применения
  • Количество импульсов на один оборот: до 2500
  • Диаметр корпуса: 36 мм или 50 мм
  • Сплошной вал и полый тупиковый вал
  • Степень защиты: IP65
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push pull, открытый коллектор
  • Тип подключения: кабель или кабель со штекером M12, M23
Сравнить сейчас
Выбрать
Программируемый инкрементальный энкодер с высоким разрешением, типоразмеры 2 и 2,5 дюйма
  • Количество импульсов на один оборот: до 65 536
  • Диаметр корпуса: 2 дюйма и 2,5 дюйма
  • Сплошной вал, съемный и сквозной полый вал
  • Степень защиты: IP65 и IP67
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/RS-422, HTL/Push pull, открытый коллектор
  • Тип подключения: штекеры M12 и MS, а также кабель
  • С высоким разрешением, программируемый, возможна удаленная установка нулевой точки
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкий энкодер с DIP-переключателями для конфигурируемых параметров
  • Количество импульсов на один оборот: до 2400
  • Диаметр корпуса: 60 мм
  • Сплошной вал, полый тупиковый вал, сквозной полый вал
  • Степень защиты: IP65
  • Коммуникационные интерфейсы: TTL/HTL
  • Типы подключения: штекер M12 или кабель
  • Светодиодные индикаторы состояния, DIP-переключатели для конфигурирования настроек
Сравнить сейчас
Выбрать
Энкодер с большим полым валом для жестких условий
  • Инкрементальный энкодер с диаметром 3,5
  • Электрический интерфейс
  • 5 В TTL / RS422
  • 8–24 В TTL / RS422
  • 8–24 В HTL / соединитель push pull
  • 8–24 В открытый коллектор
  • Насадной полый вал для вала диаметром 30 мм; 1”, ½”,5/8”, ¾”, 7/8”
  • Отходящий кабель длиной 1 м, 1,5 м, 3 м, 5 м, 10 м
  • Количество штрихов: 120–16384
Это семейство продукции скоро снимается с производства!
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 9 из 9