Абсолютные энкодеры

Высокопроизводительные, компактные и надежные — абсолютные энкодеры идеальны для автоматизации!

Абсолютные энкодеры сообщают информацию о положении, угле и числе оборотов в специфических угловых шагах. Каждому угловому шагу (положению) присваивается свой уникальный цифровой код. Количество уникальных цифровых кодов на один оборот определяет разрешающую способность энкодера в пределах оборота. Т.к. каждый код уникален, а следовательно и положение, то при включении питания не требуется настройка по базовым координатам. Энкодеры в однооборотном исполнении измеряют абсолютное положение в пределах одного оборота. Энкодеры в многооборотном исполнении в дополнение к положению внутри 1 оборота определяет еще и количество совершенных оборотов.

Фильтровать по:

9 результатов:

Результаты 1 - 9 из 9

Вид: Галерея Список
Гибкий, интеллектуальный, компактный датчик для различных областей применения
  • Абсолютный энкодер 36 мм с макс. 26 бит (в однооборотном исполнении: 14 бит, в многооборотном исполнении: 12 бит)
  • Зажимной фланец / сервофланец, полый тупиковый вал
  • Поворотный штекер или кабельное соединение
  • Интерфейс IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI с конфигурируемой параметризацией
  • Функции диагностики
  • Конструкция из нержавеющей стали (версии inox)
  • Класс защиты до IP67 или IP69K
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактные, прочные, производительные
  • Надежный абсолютный многооборотный энкодер с максимальным разрешением 31 бит (14 бит для определения положения в пределах одного оборота и 17 бит для подсчета числа оборотов)
  • Торцевой фланец, сервофланец или глухой полый вал
  • Компактный дизайн (< 70 мм)
  • Встроенный интерфейс PROFIBUS с DP V0, V1 и V2 (в зависимости от типа)
  • Способ подключения: 3 разъема M12
  • Класс защиты до IP67
  • Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C (в зависимости от типа)
Сравнить сейчас
Выбрать
Интеллектуальность, высокая производительность, высокая повторяемость
  • Абсолютный энкодер с высоким разрешением до 30 бит (AFM60) или до 18 бит (AFS60)
  • Зажимной фланец, сервофланец, полый тупиковый вал
  • Тип подключения: 3 штекера M12, осевые
  • Коммуникационные интерфейсы: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
  • Функциональность поворотной оси
  • Функции диагностики
  • Индикация состояния с помощью 5 светодиодов
Сравнить сейчас
Выбрать
Высокая повторяемость, универсальность, программируемость
  • Абсолютный энкодер с высоким разрешением до 30 бит (AFM60) или до 18 бит (AFS60)
  • Различные типы сплошных и полых валов
  • Соединение: штекер M12, штекер M23 или кабель
  • Коммуникационные интерфейсы: SSI, SSI + инкрементальный, SSI + Sin/Cos
  • Возможность программирования (в зависимости от типа)
  • Конструкция из нержавеющей стали (версии inox)
  • Степень защиты до IP67
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежность и практическое признание
  • Абсолютный однооборотный энкодер
  • Разрешение: до 15 бит (32 768 шагов)
  • Электрический интерфейс: SSI с кодом Грея или с усеченным кодом Грея
  • Электрический интерфейс: параллельный с кодом Грея, усеченным кодом Грея, двоичным кодом, BCD
  • Функция установки «нулевой» позиции
  • Механические интерфейсы: торцевой фланец, сервофланец, глухой и сквозной полый вал
  • Класс защиты корпуса: до IP66
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактный, универсальный, удобный
  • Компактный абсолютные энкодеры 36 мм с разрешением до 3723 шагов (для однооборотной и многооборотной модели)

  • Сервофланец

  • Радиальный кабельный вывод

  • Аналоговый интерфейс 4–20 мА или 0–10 В

  • Программирование через пленочную клавиатуру на энкодере

  • Класс защиты IP65

  • Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактный, универсальный, удобный
  • Компактный абсолютные энкодеры с разрешением до 13 107 шагов в корпусе диаметром 60 мм

  • Сервофланец

  • Радиальный разъем

  • Аналоговый интерфейс 4–20 мА или 0–10 В

  • Программирование через пленочную клавиатуру на энкодере

  • Класс защиты IP68

  • Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C
Сравнить сейчас
Выбрать
Надёжный, проверенный временем и модульный
  • Исключительно надёжный абсолютный многооборотный энкодер с разрешением до 26 бит
  • Сквозной пустотелый вал при малой монтажной глубине
  • Функция установки нулевой точки и предварительной настройки через аппаратное/программное обеспечение
  • Коммуникационный интерфейс: SSI, PROFIBUS DP
  • С возможностью электронной юстировки, разрешение параметрируется
  • Магнитная технология измерения

Сравнить сейчас
Выбрать
Надёжный, проверенный временем и модульный
  • Исключительно надёжный абсолютный многооборотный энкодер с разрешением до 26 бит
  • Сплошной вал с зажимным или сервофланцем, слепой полый вал, принадлежности для адаптации под конкретное применение
  • Функция установки нулевой точки и предварительной настройки через аппаратное/программное обеспечение
  • Коммуникационный интерфейс: SSI, DeviceNet, PROFIBUS DP или CANopen
  • С возможностью электронной юстировки, разрешение параметрируется
  • Магнитная технология измерения

Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 9 из 9