Четыре измерения интеллектуальных датчиков:
Эффективный обмен данными
Эффективные процессы коммуникации позволяют осуществлять обмен данными в обоих направлениях между системой управления и датчиком – для возможности штучного производства, гибкости процессов и простоты обслуживания.
Smart Sensors представляют собой прилежные устройства сбора данных и интеллектуальные устройства анализа данных. Благодаря их встроенному интерфейсу IO-Link они позволяют окружающей их среде быть участником в этих знаниях – в режиме реального времени. Smart Sensors всегда держат ухо востро для приёма команд управления всех видов. Например, они в считанные секунды могут получать новые наборы параметров – для гибкого производства, вплоть до штучных партий. Даже при неисправности устройства, с помощью IO-link последний использованный набор параметров может быть автоматически передан на запасной датчик. Так plug and play становится реальностью.
Эффективный обмен данными: дополнительные преимущества для Вашей отрасли
Гибкое производство и штучные партии
- Повышение производительности за счет снижения простоев оборудования при переходе на другой тип продукции
- Максимально возможная гибкость и безопасность благодаря динамической корректировке параметров датчика в процессе производства – даже для штучных партий
- Автоматическое параметрирование датчика из системы управления позволяет предотвратить ошибки в настройках, возможные при ручной переналадке
- Повышение вариативности оборудования помогает снижать расходы
Гибкое параметрирование датчика для различных упаковок
Быстрый ввод в эксплуатацию и замена устройств по принципу plug and play благодаря автоматической настройке параметров датчика
- Упрощенный ввод в эксплуатацию благодаря параметрированию датчика из системы управления
- Быстрая замена датчика по принципу plug and play повышает эксплуатационную готовность оборудования
- Замену датчика может осуществить даже необученный персонал
- Удаленное параметрирование датчиков, установленных в недоступных местах
Быстрый ввод в эксплуатацию и замена устройств по принципу plug and play
Сквозная цифровая передача данных
- Повышение качества сигнала за счет полностью цифровой передачи данных от датчика в систему управления; отпадает необходимость в традиционной аналоговой передаче параметров (0–10 В, 4–20 мА)
- Применение стандартных неэкранированных кабелей снижает расходы
- Высокая электромагнитная совместимость (ЭМС)
Полностью цифровая передача сигнала
Валидация устройств, протоколирование и электронные спецификации
- Повышенная прозрачность: возможность протоколирования замены датчика и смены параметров
- Защита от несанкционированных манипуляций благодаря целенаправленной деактивации элементов управления
- Надежность эксплуатации: возможность предотвратить ввод в эксплуатацию неразрешенных устройств
- Автоматическое составление электронной спецификации на датчики Smart Sensors, установленные в оборудование на данный момент
Валидация устройств, протоколирование и генерация электронной спецификации
Упрощённая конфигурация устройства для оптимизированного управления оборудованием
- Последовательная связь из точки в точку через IO-Link
- Децентрализованная идентификация устройства
- Специфические данные устройства для беспроблемного управления оборудованием
Smart Sensors: эффективная связь с помощью IO-Link
Пожалуйста, подождите...
Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.