Ультразвуковые датчики
UM18 / UM18-2 Core

UM18-218167101
6072885
Доступно со склада
Штук
Copy shortlink
    • Механика/электроника
      Напряжение питания UVПост. ток 15 V ... 30 V 1)
      Потребляемая мощность≤ 1,2 W 2)
      Время инициализации< 300 ms
      Тип корпусаЦилиндрический
      Материал корпусаПластик (PBT, УЗ-преобразователь: пенополиуретан, эпоксидная смола и стеклянные элементы)
      Размер резьбыM18 x 1
      Вид подключенияРазъем, M12, 4-конт.
      Индикация2 x LED
      Вес15 g
      Выходной коннектор передатчикаПрямой
      Размеры (Ш x В x Г)18 mm x 18 mm x 52,7 mm
      Тип защитыIP65 / IP67
      Класс защитыIII
      • 1) Предельные значения, с защитой от неправильной полярности. Эксплуатация в сетях с защитой от короткого замыкания: макс. 8 А, класс 2.
      • 2) Без нагрузки.
    • Производительность
      Дистанция измерения, предельная дистанция измерения120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm
      Объект измеренияЕстественные объекты
      Разрешение≥ 0,2 mm
      Точность воспроизведения± 0,15 % 1)
      Точность± 1 % 2)
      Оценка80 ms 3)
      Время вывода20 ms
      Ультразвуковая частота (типичная)200 kHz
      Зона действия (типичная)См. диаграммы
      Доп. функцияОбучаемый аналоговый выход, инвертируемый аналоговый выход, сброс на заводские настройки
      • 1) Относительно текущего измеряемого значения, минимальное значение ≥ расширению.
      • 2) В отношении последнего результата измерения.
      • 3) Схема последующего сглаживания аналогового сигнала может в зависимости от ситуации увеличить время отклика до 200 %.
    • Интерфейсы
      Аналоговый выход
      Количество1
      ВидВыход напряжения
      Напряжение0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Разрешение12 bit
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–25 °C ... +70 °C
      Диапазон температур при хранении–40 °C ... +85 °C
      Температурный дрейф0,17 % / K 1)
      • 1) В отношении последнего результата измерения.
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Технические чертежи

    UM18-218167101
    Габаритный чертеж UM18-2xxxxxx1
    UM18-218167101
    Вид подключения
    UM18-218167101
    Схема соединений
    UM18-218167101
    Зона распознавания UM18-218