Контакт
Обратная связь

Ультразвуковые датчики

Вариативное и точное измерение с ультразвуковыми датчиками SICK

Ультразвуковые датчики от SICK используют характеристики звука. Датчики точно обнаруживают объекты и расстояния с превосходным подавлением заднего фона и нечувствительностью к условиям окружающей среды, таким как пыль или туман. Вариант использования определяет выход — цифровой, аналоговый или цифровой и аналоговый комбинированный — абсолютно по желанию.

Фильтровать по:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство UC30
Невосприимчивый. Надежный. Прямоугольный.
  • Надежное измерение независимо от цвета материалов, прозрачности объектов, бликов и внешнего освещения
  • Прочный корпус с кнопками обучения
  • Расстояние срабатывания до 8000 мм
  • Аналоговый выход, двухтактный цифровой выход с функцией IO-Link или два цифровых выхода PNP/NPN
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
  • Регулируемая чувствительность
Семейство UM12
Небольшой датчик, огромная польза
  • Надежное измерение независимо от цвета, прозрачности объектов, бликов и окружающего освещения
  • Очень короткий и прочный металлический корпус M12
  • Варианты с дискретными выходами PNP/NPN или аналоговым выходом
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
  • Обнаружение, измерение и позиционирование с помощью ультразвуковой технологии
  • Калибровка по кабелю
Семейство UD18
Контроль двойного слоя и мест склейки при работе с бумагой, картоном, металлом и пластмассой
  • Классификация материала по категориям «отсутствует», «один слой», «два слоя»
  • Plug and play, настраиваемые уровни чувствительности с возможностью переключения в процессе работы
  • До четырех индивидуальных уровней чувствительности
  • Переменное монтажное расстояние
  • Светодиоды, отлично видимые с любого места
  • Невосприимчивость к грязи, пыли и влаге
Семейство UC12
Ультразвуковая технология в классической форме датчика
  • Отсутствие зависимости от цвета материала и окружающего освещения: возможна работа с прозрачными пленками, стеклом, жидкостями и бутылками
  • Простое и быстрое обучение с помощью кнопки
  • Невосприимчив к грязи, пыли и туману
  • Два дополнительных цифровых выхода (Q, /Q)
  • Очень эффективное подавление заднего фона (HGA)
  • Три режима работы: расстояние до объекта (DtO), окно (Wnd) и объект между датчиком и фоном (ObSB)
Семейство UC4
Компактный, точный, ультразвуковой
  • Надежное измерение независимо от цвета, прозрачности объектов, бликов и окружающего освещения
  • Ультразвуковая технология в небольшом корпусе
  • Обнаружение, измерение и позиционирование с помощью ультразвуковой технологии
  • Варианты с цифровым выходом PNP/NPN, аналоговым выходом или двухтактным выходом с IO-Link
  • Кнопка обучения
  • Точное подавление заднего фона
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
Семейство UM30
Универсальное средство решения задач
  • Высокая точность измерения с фиксацией времени прохождения, объекты распознаются независимо от их цвета (в т. ч. стекло, жидкости и пленки)
  • Дальность сканирования до 8000 мм
  • Дисплей для быстрой и удобной настройки датчика
  • Невосприимчив к пыли, грязи и туману
  • Доступна версия с комбинированным аналоговым и цифровым выходом
  • Работа в режимах синхронизации и мультиплексера
  • Регулируемая чувствительность
  • Три режима работы: расстояние до объекта (DtO), окно (Wnd) и объект между датчиком и фоном (ObSB)
Семейство UM18
Простая настройка, великолепная точность распознавания
  • Надежное измерение независимо от цвета материалов, прозрачности объектов, бликов и внешнего освещения
  • Значения дальности сканирования до 1300 мм
  • Короткий корпус M18 из металла или пластмассы длиной, начиная с 42 мм
  • Прямая или угловая конструкция
  • Невосприимчив к грязи, пыли, влаге и туману
  • Разнообразный выбор интерфейсов, включая IO-Link

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх