Контакт
Обратная связь

Оптическая передача данных
ISD400

Беспроводная передача данных — быстро и просто

Преимущества

  • Встроенное вспомогательное средство оптической и электронной юстировки для быстрого и незатратного ввода в эксплуатацию
  • Широкий температурный диапазон гарантирует высокую эксплуатационную готовность оборудования, в т. ч. в складах высокой заморозки
  • Встроенный повторитель PROFIBUS DP в ISD400 Core обеспечивает возможность быстрой и незатратной конфигурации системы с несколькими абонентами
  • Вывод рабочих параметров и данных состояния на дисплей и через дискретный выход в варианте ISD400 Pro защищает от неожиданных сбоев

Обзор

Беспроводная передача данных — быстро и просто

Семейство устройств оптической передачи данных ISD400 имеет множество достоинств, обеспечивая возможность простой, выгодной, быстрой и гибкой интеграции беспроводной технологии в условиях высокоавтоматизированного производства и складов. Благодаря интерфейсу Fast Ethernet, поддерживающему работу со скоростью 100 Мбит/с, вариант ISD400 Pro без проблем подходит для задач с высокой пропускной способностью.

Краткий обзор
  • Интерфейс PROFIBUS DP в ISD400 Core
  • Интерфейс Fast Ethernet в ISD400 Pro
  • Технология Fast Ethernet со скоростью передачи данных 100 мбит/с в ISD400 Pro
  • Подключение и обслуживание устройства без необходимости открытия корпуса
  • Вариант с подогревом для эксплуатации при температурах до –40 °C

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность передачи0,2 m ... 200 m
    PROFIBUS DP
    Ethernet
    Тип защитыIP65
    Рабочий диапазон температур–40 °C ... +75 °C, Работа с охлаждающим корпусом, Работа с нагревателем
    Диапазон температур при хранении–40 °C ... +75 °C
    Скорость передачи данных3 Mbit/s ... 100 Mbit/s
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх