Контакт
Обратная связь

Оптическая передача данных
ISD300

Оптическая передача данных на большие расстояния

Преимущества

  • Не подверженная износу система гарантирует высокую надежность и сокращает затраты на техобслуживание
  • Экономия времени на установку благодаря беспроводной технологии передачи
  • Большая дальность передачи и высокий функциональный резерв гарантируют гибкость и надежность
  • Низкие расходы на установку благодаря отсутствию кабелей
  • Высокий функциональный резерв за счет невосприимчивости к постороннему свету и электромагнитной совместимости (ЭМС)
  • Высокая скорость передачи данных гарантирует высокую производительность системы
  • Быстрый монтаж с помощью встроенного 3-точечного крепления снижает расходы на установку

Обзор

Оптическая передача данных на большие расстояния

Система оптической передачи данных ISD300 обеспечивает возможность беспроводной связи между транспортными средствами и стационарной частью, не подвержена износу и обладает высокой гибкостью применения. Система состоит из оптической пары «передатчик-приемник», установленной с возможностью двустороннего взаимодействия компонентов на значительном удалении друг от друга.

Краткий обзор
  • Дальность передачи до 300 м
  • Регулируемая скорость передачи данных до 2 Мбит/с
  • Шкальный индикатор для точной юстировки
  • Оптическое вспомогательное устройство для грубой регулировки положения
  • Разнообразие интерфейсов: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus

 

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Дальность передачи0,2 m ... 300 m
    PROFIBUS DP
    Последовательный✔ , RS-485
    DeviceNet™
    CANopen
    Тип защитыIP65
    Рабочий диапазон температур–5 °C ... +50 °C
    Диапазон температур при хранении–30 °C ... +70 °C
    Скорость передачи данных1,5 Mbit/s
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх