Контакт
Обратная связь

Оптическая передача данных

Оптическая передача данных: беспроводная связь в простом исполнении

Инфракрасная система передачи данных ISD представляет собой средство беспроводной связи. Типичная область применения — транспортно-складские системы, использующие беспроводную передачу данных между транспортным средством и стационарной частью. Система оптической передачи данных состоит из оптической пары «передатчик-приемник», установленной с возможностью двустороннего взаимодействия компонентов на значительном удалении друг от друга. Это решение является выгодной, долговечной и чрезвычайно надежной альтернативой использованию волочащихся кабелей.

Фильтровать по:
200.0 m 300.0 m

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство ISD300
Оптическая передача данных на большие расстояния
  • Дальность передачи до 300 м
  • Регулируемая скорость передачи данных до 2 Мбит/с
  • Шкальный индикатор для точной юстировки
  • Оптическое вспомогательное устройство для грубой регулировки положения
  • Разнообразие интерфейсов: PROFIBUS, Ethernet, DeviceNet, Modbus
Семейство ISD400
Беспроводная передача данных — быстро и просто
  • Интерфейс PROFIBUS DP в ISD400 Core
  • Интерфейс Fast Ethernet в ISD400 Pro
  • Технология Fast Ethernet со скоростью передачи данных 100 мбит/с в ISD400 Pro
  • Подключение и обслуживание устройства без необходимости открытия корпуса
  • Вариант с подогревом для эксплуатации при температурах до –40 °C

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх