Контакт
Обратная связь

Датчики расстояния на средний диапазон

Идеальная комбинация дальности сканирования, надежности, точности и цены

Датчики расстояния на средний диапазон работают на расстоянии от 50 мм до 50000 мм, что делает их пригодными для решения самых разных задач. Благодаря их независимости от структуры и цвета поверхности измеряемого объекта они способствуют повышению качества и стабильности процесса. Кроме того и в первую очередь, датчики отличаются элементарным управлением, что соответственно обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию. Это идеальная комбинация дальности сканирования, надежности, точности и цены.

Фильтровать по:
10000.0 mm 50000.0 mm

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство Dx50-2
Новая эра в истории измерения расстояния
  • Диапазон измерения до 10 м на черном цвете и до 30 м — на белом при небольших габаритах
  • Производительность до 3000 / с
  • Воспроизводимость: от 0,5 мм до 5 мм
  • Надёжная, запатентованная технология измерения времени прохождения света HDDM
  • Стойкость к воздействию температуры в диапазоне от –40 °C до +65 °C благодаря прочному металлическому корпусу
  • Датчик поддерживает функцию сравнения формы
  • IO-Link, аналоговый и переключающий выходы
  • Дисплей с интуитивной структурой меню и опцией легкого обучения
  • Класс защиты корпуса IP 65 и IP 67
Семейство Dx50
Измерение расстояния: надежно, точно и гибко
  • Максимальная надежность, невосприимчивость к постороннему свету и прекрасное соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM™
  • Диапазоны измерения в 10 м или 20 м непосредственно на объекте или 50 м на рефлекторе.
  • Разные уровни мощности в зависимости от класса продукта и лазера
  • Разные интерфейсы: дискретный, аналоговый или последовательный
  • Дисплей с интуитивной и целостной концепцией управления
  • Прочный литой корпус из цинкового сплава
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +65 °C
Семейство Dx35
Истинные качества раскрываются на практике — гибкое измерение или переключение в диапазоне до 35 м
  • Высочайшая надежность, невосприимчивость к постороннему свету и наилучшее соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM
  • Диапазон измерения от 0,05 м до 12 м на естественных объектах или от 0,2 м 35 м на отражающей пленке
  • Устройства с аналоговым и дискретным выходами или только с дискретными выходами
  • Инфракрасный или красный излучатель на базе лазера класса 1 или 2
  • Воспроизводимость: от 0,5 мм до 5 мм
  • Небольшие габариты
  • IO-Link

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх