Контакт
Обратная связь

Датчики расстояния на большой диапазон

Быстрые, точные, ориентированные на практику: датчики расстояния SICK на большой диапазон

Датчики расстояния SICK на большой диапазон объединяют исключительно точные результаты измерения с высокой надежностью, а также широким диапазоном измерения. Датчики расстояния на большой диапазон работают по принципу измерения времени прохождения света и могут функционировать как измерители, а также измерители и переключатели одновременно. Благодаря большому диапазону измерения датчики подходят для применения в самых разных отраслях и решения широкого спектра задач.

Фильтровать по:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms

5 результатов:

Результаты 1 - 5 из 5

Вид: Галерея Список
Семейство Dx1000
Эффективность на дальних расстояниях
  • Датчик расстояния на большой диапазон с инфракрасным лазером и технологией HDDM+
  • Измерение расстояния до естественных объектов (DT1000) или до отражателя (DL1000)
  • Пыле- и водонепроницаемый корпус (IP 65 и IP 67) из алюминиевого сплава с высокой коррозионной стойкостью
  • Конфигурируемые цифровые входы и выходы, аналоговый выход, RS-422/SSI
  • Измерение на горячих поверхностях (DT1000)
Семейство Dx100
Надежное, быстрое, точное позиционирование
  • Диапазон измерения до 300 м
  • Многочисленные интерфейсы промышленной сети
  • Наличие предотказных и диагностических данных
  • Дисплей с интуитивной структурой меню и яркими светодиодами состояния
  • Небольшой прочный металлический корпус
  • Можно дополнительно приобрести трехмерное юстировочное крепление с быстродействующим замком
  • Продольные отверстия для юстировки нулевой точки при замене устройства
Семейство DME5000
Высококачественное и точное измерение расстояния
  • Диапазон измерения 0,15 м ... 300 м
  • Очень быстрое измерение
  • Высочайшая точность, повторяемость и эксплуатационная готовность системы
  • Удобный ввод в эксплуатацию: ЖК-дисплей с подсветкой и диагностической информацией
  • Видимая красная световая метка для выверки и регулируемое крепление с системой пружин
  • Множество интерфейсов: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Семейство Dx500
Точное измерение расстояния до естественных объектов — до 70 м на белом цвете, 30 м — на черном
  • Дальность сканирования до 30 м на черном цвете, 70 м — на белом
  • Очень высокая точность измерения и повторяемость
  • Обогреваемые варианты для применения на складах глубокой заморозки
  • Прочный корпус (IP 65) из высокопрочного алюминиевого сплава
  • Последовательные интерфейсы, а также аналоговые и цифровые выходы
  • Дисплей для простого ввода в эксплуатацию по принципу «Plug and Play»
Семейство DME4000
Стандартный датчик для измерения расстояния до 220 м
  • Диапазон измерения 0,15 м ... 50 м / 0,15 м ... 130 м / 0,15 м ... 220 м
  • Короткие процедуры позиционирования за счет очень быстрого измерения
  • Очень высокая точность и воспроизводимость
  • Удобный ввод в эксплуатацию: ЖК-дисплей с подсветкой и диагностической информацией
  • Простая концепция монтажа и выверки: регулируемое крепление с пружиной / видимой красной световой меткой
  • Множество интерфейсов: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Результаты 1 - 5 из 5

Наверх