Контакт
Обратная связь

Датчики измерения линейного положения
OLV

This product family is being phased out!
Новое измерение в области бесконтактного измерения длины и скорости

Преимущества

  • Бесконтактное измерение обеспечивает высокую стабильность повторяемости
  • Оптимизация процессов и качества благодаря точному определению скорости и длины материала
  • Значительное сокращение расходов на материал за счет управления резкой без проскальзывания
  • Максимальная гибкость благодаря измерению независимо от свойств материала
  • Сбалансированное соотношение цена/качество и превосходная экономичность
  • Удобная интеграция в процессы с помощью трех настраиваемых многофункциональных интерфейсов
  • Простая замена имеющихся механических систем
  • Значительное снижение расходов на ремонт благодаря необслуживаемой бесконтактной системе измерения

Обзор

Новое измерение в области бесконтактного измерения длины и скорости

Из-за проскальзывания, вибрации, загрязнения и износа тактильные измерительные ролики, валки и тахометры часто становятся причиной неправильных измерений или повреждения измеряемых объектов. Обеспечивая типичную точность ± 0,05 %, датчики измерения линейного положения OLV от компании SICK представляют собой в этом плане эффективную замену. Их решающее преимущество: они позволяют измерять бесконтактным способом и независимо от материала.

Датчики, основанные на лазерном доплеровском принципе, убеждают помимо прочего своей точностью, удобством в обращении, долговечностью и компактностью. Датчики OLV имеют небольшой вес, не требуют обслуживания, откалиброваны на длительную эксплуатацию и без изменения параметров измеряют объекты практически с любой поверхностью и любого цвета.

Краткий обзор
  • Бесконтактное измерение длины и скорости независимо от материала
  • Необслуживаемая измерительная система с несбивающейся калибровкой
  • Точность измерения до ± 0,05 % (относительной суммарной измеряемой длины)
  • Рабочий отрезок: 120 мм (опционально 240 мм)
  • Компактные размеры: 167 мм x 94 мм x 39 мм (Д x Ш x В)
  • Прочный алюминиевый корпус
  • Вес: 1 кг
  • Простейшее управление и быстрый ввод в эксплуатацию

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Расстояние считывания

    120 mm ± 5 mm

    240 mm ± 10 mm

    Последовательный✔ , RS-232
    RS-422
    RS-485
    Инкрементный✔ , TTL
    Время вывода20 ms
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, инфракрасный
    Рабочий диапазон температур+10 °C ... +45 °C
    Диапазон температур при хранении–25 °C ... +75 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх