Контакт
Обратная связь

Датчики измерения линейного положения
OLM200

Передовая техника позиционирования с поддержкой полевой шины

Преимущества

  • Высокая скорость в сочетании с точным позиционированием повышает эффективность системы и продуктивность
  • Система на базе камеры без подвижных частей увеличивает срок службы датчика, что значительно снижает дополнительные затраты
  • Интерфейсы полевой шины (PROFIBUS, PROFINET и CANopen) гарантируют высокую гибкость и простую интеграцию в оборудование без дополнительных затрат на интерфейсные адаптеры или коррекцию протоколов
  • Бит состояния для предотказной сигнализации позволяет своевременно выполнить техобслуживание устройства и предотвратить нежелательный выход оборудования из строя
  • Большой диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C означает надежность во многих вариантах применения

Обзор

Передовая техника позиционирования с поддержкой полевой шины

Датчики измерения линейного положения SICK обеспечивают точное позиционирование на маршрутах передвижения длиной до 10 км — по прямой или на криволинейной траектории. OLM200 объединяет высочайшую точность и большую скорость перемещения с интерфейсами полевой шины. Благодаря многим другим продуманным деталям серия OLM200 задает новый стандарт линейного позиционирования по ленте со штрихкодами. Данные о положении, воспроизводимые с точностью до 0,15 мм, вывод информации о скорости, а также диагностические данные гарантируют эффективную и надежную работу системы. Интеллектуальный дизайн в прочном магниевом корпусе содержит датчик, уже имеющий правильный угол наклона. Поэтому, в отличие от обычных датчиков, в этом случае остается выровнять устройство всего по одной оси. Кроме того OLM200 имеет светодиодную подсветку. Помимо прочего, полное отсутствие подвижных деталей увеличивает срок службы и прочность — даже в сложных условиях окружающей среды

Краткий обзор
  • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
  • Скорость перемещения до 10 м/с
  • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
  • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
  • Вывод данных о позиции и скорости, а также предварительная сигнализация отказов через интерфейсы полевой шины
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения0 m ... 10.000 m
    Расстояние считывания

    100 mm ± 20 мм

    130 mm ± 20 мм

    Точность воспроизведения0,15 mm
    Макс. скорость перемещения10 m/s
    PROFIBUS DP✔ , DPV0
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Время вывода2,5 ms
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯСветодиод, красный
    Рабочий диапазон температур–30 °C ... +60 °C
    Диапазон температур при хранении–40 °C ... +75 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх