Контакт
Обратная связь

Датчики измерения линейного положения
OLM100

Большая гибкость в маленьком корпусе

Преимущества

  • Высокая скорость в сочетании с точным позиционированием повышает эффективность системы и продуктивность
  • Система на базе камеры без подвижных частей увеличивает срок службы датчика, что значительно снижает дополнительные затраты
  • Минимальные габариты корпуса вкупе с ходовыми промышленными интерфейсами обеспечивают интеграцию практически в любую системную концепцию даже при недостатке места
  • Последовательные интерфейсы (RS-422, RS-485, SSI и CANopen) гарантируют высокую гибкость и простую интеграцию без дополнительных затрат на интерфейсные адаптеры или коррекцию протоколов
  • Большой диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C означает надежность во многих вариантах применения

Обзор

Большая гибкость в маленьком корпусе

Выход на позицию с точностью до миллиметра: OLM100 обеспечивает быстрый разгон и торможение, что оптимизирует рабочий процесс. Высокая скорость перемещения, воспроизводимость и производительность предопределяют использование OLM100 во многих ситуациях, например, в электрических подвесных конвейерах, поворотных столах или пластинчатых конвейерах.

Краткий обзор
  • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
  • Скорость перемещения до 4 м/с
  • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
  • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
  • Четкое позиционирование на расстоянии до 10 000 м
  • Компактный, исключительно прочный магниевый корпус
  • Широкий спектр интерфейсов: SSI, RS-422, RS-485 и CANopen
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения0 m ... 10.000 m
    Расстояние считывания

    100 mm ± 20 мм

    130 mm ± 20 мм

    Точность воспроизведения1 mm
    Макс. скорость перемещения4 m/s
    CANopen
    Последовательный✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Время вывода1 ms / 5 ms
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯСветодиод, красный
    Рабочий диапазон температур–30 °C ... +60 °C
    Диапазон температур при хранении–40 °C ... +75 °C
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх