Контакт
Обратная связь

Датчики измерения линейного положения

Новые горизонты техники измерения линейного положения

Датчики измерения линейного положения SICK используют сверхинновационные технологии для бесконтактного измерения позиции, скорости и длины. В датчиках OLM система, построенная на основе камеры, фиксирует текущее положение по смонтированной ленте со штрихкодами. Последняя выполняет функцию эталонного масштаба, по которому OLM в зависимости от версии точно определяет позицию на расстояниях до 10 км с точностью в 0,15 мм. При этом неважно, лежит ли маршрут передвижения на прямой или кривой.

Датчики семейства OLV регистрируют длину и скорость по лазерному доплеровскому методу. Эта технология обеспечивает крайне точное измерение практически на любых материалах, причем на скоростях до 80 м/с и при температуре материала до 1100 °C.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Семейство OLM100 Hi
Большая производительность в маленьком корпусе
  • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
  • Скорость перемещения до 10 м/с
  • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
  • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
  • Четкое позиционирование на расстоянии до 10000 м
  • Компактный, исключительно прочный магниевый корпус
  • Широкий спектр интерфейсов: SSI, RS-422, и CANopen
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C
Семейство OLM100
Большая гибкость в маленьком корпусе
  • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
  • Скорость перемещения до 4 м/с
  • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
  • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
  • Четкое позиционирование на расстоянии до 10 000 м
  • Компактный, исключительно прочный магниевый корпус
  • Широкий спектр интерфейсов: SSI, RS-422, RS-485 и CANopen
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C
Семейство OLM200
Передовая техника позиционирования с поддержкой полевой шины
  • Высокоточная, основанная на использовании телекамеры система позиционирования по штриховому коду
  • Скорость перемещения до 10 м/с
  • Не подвержена износу и не требует технического обслуживания благодаря технологии, основанной на использовании телекамеры
  • Настраиваемое разрешение вплоть до 0,1 мм
  • Вывод данных о позиции и скорости, а также предварительная сигнализация отказов через интерфейсы полевой шины
  • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +60 °C
Семейство OLV
Новое измерение в области бесконтактного измерения длины и скорости
  • Бесконтактное измерение длины и скорости независимо от материала
  • Необслуживаемая измерительная система с несбивающейся калибровкой
  • Точность измерения до ± 0,05 % (относительной суммарной измеряемой длины)
  • Рабочий отрезок: 120 мм (опционально 240 мм)
  • Компактные размеры: 167 мм x 94 мм x 39 мм (Д x Ш x В)
  • Прочный алюминиевый корпус
  • Вес: 1 кг
  • Простейшее управление и быстрый ввод в эксплуатацию

  • This product family will be phased out soon
  • Сравнить сейчас
  • Выбрать

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх