Контакт
Обратная связь

Датчики смещения
Profiler

Линия информативнее точки

Преимущества

  • Измерение профиля всего одним датчиком снижает расходы на оборудование и установку
  • Экономичное решение для двухмерного измерения профиля
  • Визуализация результатов измерения в реальном времени на встроенном ЖК-дисплее
  • Интуитивный и быстрый ввод в эксплуатацию с помощью программы или дисплея, что сокращает время установки
  • Profiler 2 не требует дополнительных модулей подключений и может использоваться как независимое оборудование.
  • Измерения не зависят от цвета, материала или формы
  • Более десяти интегрированных функций позволяют быстро измерять и анализировать профиль

Выбор изделия

Показать всё Скрыть всё
Фильтровать по:
125.0 mm 125.0 mm

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

View:

6052874
Profiler
Датчики смещения
  • Диапазон измерения: 75 mm ... 125 mm
  • Интерфейс связи: Последовательный
  • Тип. размер светового пятна (расстояние): 0,3 mm x 32 mm
  • Материал корпуса: Цинковое литье под давлением
  • Тип подключения: Розетка, HRS, 12-контактная (ввод/вывод, питание)
Детали
  • Сравнить сейчас
6052873
Profiler
Датчики смещения
  • Диапазон измерения: 75 mm ... 125 mm
  • Интерфейс связи: Последовательный
  • Тип. размер светового пятна (расстояние): 0,3 mm x 32 mm
  • Материал корпуса: Цинковое литье под давлением
  • Тип подключения: Розетка, HRS, 12-контактная (ввод/вывод, питание)
Детали
  • Сравнить сейчас

Результаты 1 - 2 из 2

Обзор

Линия информативнее точки

Датчик расстояния на малый диапазон Profiler 2 измеряет с высокой точностью по осям х и z, в том числе поверхности достаточно сложных объектов. С помощью одного единственного замера можно проанализировать одновременно до четырех зон. Для каждой зоны можно выбрать одну из десяти интегрированных функций измерения, например, высоту или ширину. Встроенный блок оценки данных устройства Profiler 2 экономит время и затраты на установку. Таким образом, датчик является одним из самых бюджетных решений для измерения профиля. В то время как встроенный КМОП-матрица гарантирует стабильные замеры, прилагающееся ПО обеспечивает простой ввод в эксплуатацию и превосходную визуализацию процесса измерения. Интегрированный ЖК-дисплей поддерживает визуализацию в реальном времени.

Краткий обзор
  • Измерение сложных профилей с помощью всего одного лазерного луча
  • Одновременный анализ до четырех разных зон
  • Более десяти интегрированных функций для измерения, например, высоты, ширины и наклона
  • Сенсорная головка и процессор в одном устройстве
  • Ввод в эксплуатацию с помощью программы или встроенного дисплея с органами управления
  • Высококачественная КМОП-матрица

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения75 mm ... 125 mm
    Линейность

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Точность воспроизведения

    25 µm, направление х 1) 2)

    2 µm, направление z

    Оценка≥ 5 ms 3)
    Переключающий выход

    3 x PNP 4)

    3 x NPN 4)

    Последовательный✔ , RS-485
    Аналоговый выход1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 300 Ω) 5)
    Рабочий диапазон температур–10 °C ... +40 °C, Рабочая температура UВ = 24 В
    Диапазон температур при хранении–20 °C ... +60 °C
    • 1) , типичное значение, реальное значение зависит от настроек и условий окружающей среды. Подробности см. в разделе «зона действия».
    • 2) , измерение на 90 % отражения (керамика, белая), для OD25-x измерение на зеркале, выбранная установка среднего значения: 256, постоянные условия окружающей среды.
    • 3) Типичное значение, режим высокого разрешения.
    • 4) Макс. выходной ток 100 мА.
    • 5) 24 мА при замерах вне диапазона измерения.
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх