Датчики смещения
OD Max

OD350-100T1
6028957
Пожалуйста, учитывайте: Изделие изъято из программы и недоступно для заказа. Информацию об изделии следующего поколения можно получить здесь.
Copy shortlink
    • Характеристики
      Часть системыСенсорная головка
    • Механика/электроника
      Время прогрева≤ 5 min
      Материал корпусаМеталл (Алюминий)
      Материал переднего окнаСтекло
      Вид подключенияКабель длиной 0,5 м с коннектором 1) 2)
      ИндикацияСветодиоды, цветной 1,4''-дисплей на блоке анализа данных
      Вес250 g 3)
      Размеры (Ш x В x Г)25,9 mm x 71,5 mm x 53,2 mm
      Тип защитыIP67
      Класс защитыIII
      • 1) Возможность удлинения до 10 м кабелем.
      • 2) Датчики предназначены для работы с блоком анализа данных.
      • 3) С кабелем длиной 0,5 м.
    • Производительность
      Диапазон измерения250 mm ... 450 mm 1)
      Объект измеренияЕстественные объекты
      Точность воспроизведения50 µm 2)
      Линейность± 200 µm 2)
      Оценка≥ 0,5 ms 3)
      Частота измерения≤ 10 kHz
      Время вывода≥ 0,1 ms
      ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
      Видимый красный свет
      Класс лазера2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 4)
      Тип. размер светового пятна (расстояние)300 µm x 700 µm (350 mm)
      • 1) Отражение 6 % ... 90 %.
      • 2) Измерение на 90 % отражения (керамика, белая), для OD25-x измерение на зеркале; выбранная установка среднего значения: 256; постоянные условия окружающей среды.
      • 3) В зависимости от настроенного усреднения или чувствительности.
      • 4) Длина волны: 650 нм, макс. мощность: 390 мкВт.
    • Интерфейсы
      Последовательный✔ , RS-232
      Тип интеграции в шинуОпционально через внешний блок оценки данных AOD
      Цифровой выход
      Количество5 1)
      ВидPNP/NPN, переключаемый
      Максимальный выходной ток IА≤ 100 mA
      Аналоговый выход
      Количество2 1)
      ВидТоковый выход
      Ток4 mA ... 20 mA, ≤ 300 Ω
      • 1) Опционально через блок оценки результатов AOD.
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–10 °C ... +45 °C
      Диапазон температур при хранении–20 °C ... +60 °C
      Относительная влажность воздуха (без образования конденсата)35 % ... 85 %
      Температурный дрейф± 0,01 % FS/K (FS = Full Scale = диапазон измерения датчика)
      Тип. невосприимчивость к постороннему свету

      Искусственное освещение: ≤ 3.000 lx

      Солнечный свет: ≤ 10.000 lx

      Виброустойчивость10 Hz ... 55 Hz (амплитуда 1,5 мм, оси x, y, z по 2 часа каждая)
      Ударопрочность50 G (оси x, y, z по 3 раза каждая)
    • Общие указания
      Указание по применениюСенсорную головку OD Max OD25-x можно использовать только в комбинации с AODG-P/N1; все другие типы (OD350-x, OD85-x, OD30-x) используются в комбинации с AOD-P/N1
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Технические чертежи

    OD350-100T1
    Габаритный чертеж OD350-100T1
    OD350-100T1
    Вид подключения Сенсорная головка, штекер Hirose 10-конт.
    OD350-100T1
    Схема соединений
    OD350-100T1
    Варианты настройки
    OD350-100T1
    Размер светового пятна OD350-100T1
    OD350-100T1
    Линейность