Датчики смещения
OD Max

Два датчика в одном блоке анализа данных: очень точное измерение и расчеты

Преимущества

  • Время простоя оборудования сводится к минимуму за счет превосходной надежности измерительной системы, не зависящей от свойств поверхности
  • Высокий стандарт качества конечного продукта благодаря высокой точности в том числе и в процессе производства
  • Высокая частота измерения в 10 кГц позволяет работать с повышенной пропускной способностью при укороченном цикле
  • Не требуется дорогостоящая коррекция производственного процесса на основе контрольных замеров
  • Сравнительно низкие инвестиционные расходы при решении технически сложных измерительных задач
  • Простой и недорогой ввод в эксплуатацию и обслуживание с помощью наглядного ЖК-дисплея
  • Снижение расходов на материал благодаря регулированию затратных производственных процессов с помощью датчиков расстояния

Обзор

Два датчика в одном блоке анализа данных: очень точное измерение и расчеты

OD Max — это высокоточная оптическая измерительная система, состоящая из одной или двух сенсорных головок на одном блоке анализа данных.

Такая концепция датчика позволяет простейшим образом рассчитывать два результата измерений. Например, с помощью дифференциального измерения можно определить толщину или разность высот объекта, даже если его абсолютное положение нестабильно.

Сочетая высокую точность и частоту измерения, OD Max идеально подходит для решения сложных задач.

Краткий обзор
  • Несколько диапазонов измерения от 24 мм ... 26 мм до 250 мм ... 450 мм
  • Измерение с помощью КМОП-матрицы независимо от свойств поверхности
  • Высокая частота измерения и высокая линейность
  • Разные формулы для расчета двух датчиков
  • Лазерная технология для высокоточного измерения и распознавания мельчайших объектов
  • Разнообразные возможности вывода

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Диапазон измерения24 mm ... 450 mm
    Линейность± 2 µm ... ± 200 µm
    Точность воспроизведения

    0,1 µm

    1 µm

    5 µm

    50 µm

    Оценка≥ 0,5 ms
    Время вывода≥ 0,1 ms
    Частота измерения≤ 10 kHz
    Цифровой выход5 x PNP/NPN, переключаемый
    ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯЛазер, красный
    Вид излученияВидимый красный свет
    Класс лазера1 / 2
    Последовательный✔ , RS-232, опционально через внешний блок оценки данных
    Аналоговый выход
    Количество2
    ВидТоковый выход
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +45 °C
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки