Контакт
Обратная связь

Датчики смещения

Стабильное и высокое качество продукции благодаря оптическому измерению расстояния с точностью до нанометра

Датчики расстояния на малый диапазон — это высокоточные лазерные датчики, диапазон измерения которых не превышает 1000 мм. Благодаря точности измерения они применяются преимущественно для регулировки, сортировки и контроля в процессах, критичных с точки зрения качества и расходов. К отслеживаемым характеристикам относятся, в частности, размер, положение и форма. Благодаря использованию датчиков расстояния на малый диапазон вы сможете повысить качество конечного продукта, используя высокоточную проверку, и одновременно снизить расходы на материал и издержки от простоя.

Фильтровать по:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 результатов:

Результаты 1 - 10 из 10

Вид: Галерея Список
Семейство OD Value
Легко измерять точно
  • Несколько диапазонов измерения от 26 мм ... 34 мм до 100 мм ... 500 мм
  • Очень точное измерение с помощью КМОП-матрицы независимо от свойств поверхности
  • Простая концепция управления и настройки с помощью светодиодов
  • Широкий ассортимент изделий с большим количеством стандартных интерфейсов
  • Лазерная технология для точного измерения мельчайших объектов
  • Компактное автономное устройство
  • Превосходное соотношение цена/качество
Семейство OD Precision
Точное определение каждого размера по высоте
  • Множество диапазонов измерения от 24 мм ... 26 мм до 300 мм ... 700 мм
  • Измерение с помощью КМОП-матрицы независимо от свойств поверхности
  • Максимальная точность и высокая частота измерения
  • Измерение толщины стекла всего одной сенсорной головкой
  • Разные размеры светового пятна
  • Встроенные средства обсчета от одного до трех датчиков
  • Работа в автономном режиме через порт RS-422
Семейство OD Max
Два датчика в одном блоке анализа данных: очень точное измерение и расчеты
  • Несколько диапазонов измерения от 24 мм ... 26 мм до 250 мм ... 450 мм
  • Измерение с помощью КМОП-матрицы независимо от свойств поверхности
  • Высокая частота измерения и высокая линейность
  • Разные формулы для расчета двух датчиков
  • Лазерная технология для высокоточного измерения и распознавания мельчайших объектов
  • Разнообразные возможности вывода
Семейство Profiler
Линия информативнее точки
  • Измерение сложных профилей с помощью всего одного лазерного луча
  • Одновременный анализ до четырех разных зон
  • Более десяти интегрированных функций для измерения, например, высоты, ширины и наклона
  • Сенсорная головка и процессор в одном устройстве
  • Ввод в эксплуатацию с помощью программы или встроенного дисплея с органами управления
  • Высококачественная КМОП-матрица
Семейство OD Mini
Точное измерение без проблем
  • Компактный прочный корпус
  • Автономное использование или применение вместе с блоком оценки данных OD Mini
  • На устройстве имеются дисплей и светодиоды для индикации текущего состояния
  • Доступны различные интерфейсы
  • Простая настройка с помощью дисплея или через внешний обучающий вход
  • КМОП-матрица для точного и быстрого измерения в микрометровом диапазоне
  • Разные диапазоны измерения: поддерживаются расстояния от 10 мм до 250 мм
Семейство OD5000
Мощный эксперт в области измерений
  • Измерительная частота до 80 кГц
  • Интерфейс Ethernet с протоколом TCP/IP непосредственно в сенсорной головке
  • Интерфейс веб-сервера для параметризации
  • Инновационный алгоритм анализа
  • Максимально точность повторяемости для задач автоматического позиционирования
  • Обнаружение и измерение мельчайших углублений или отверстий
Семейство OL1
Точный контроль полосы по всей ширине полосы частот
  • Миниатюрный корпус из металла
  • Встроенное устройство выравнивания со светодиодами
  • Приёмник CMOS с высоким разрешением с высокой точностью повторяемости
  • Различные интерфейсы, доступные через блок оценки данных AOD1
  • Измерение положения кромок или диаметра
  • Индивидуальные настройки конфигурации и функции расчёта через блок оценки данных AOD1

Семейство OD1000
Решение для точного измерения на большие расстояния
  • Широкий диапазон измерения до 1 м
  • Простая настройка через OLED дисплей или конфигурационное программное обеспечение SOPAS
  • Автономное устройство без внешнего блока усилителя
  • Прочный металлический корпус
  • Регулируемый аналоговый выход (mA/V) и двухтактный переключающий выход с IO-Link
  • Точное измерение, независимо от цвета и поверхности
  • Разнообразные возможности монтажа
Семейство OC Sharp
Хроматическая конфокальная техника для максимально возможной точности
  • Множество диапазонов измерения от 600 мкм до 12 мм
  • Хроматическая конфокальная сенсорная технология для максимальной надежности и точности
  • Высокая частота измерения до 4000 Гц
  • Достоверное измерение самых разных материалов самого разного цвета
  • Измерение толщины прозрачных материалов с помощью всего одной сенсорной головки (хроматическое конфокальное измерение для слоев толщиной от 30 мкм, и интерферометрическое — для слоев толщиной от 3 мкм).
  • Очень маленькое световое пятно для измерения сверхмалых объектов
  • Удобная настройка с помощью программы OC Sharp
Семейство DT20 Hi
Надежность и точность в диапазоне до 1 м
  • Четыре диапазона измерения от 50 мм до 1000 мм
  • Очень высокая линейность до ± 0,5 мм
  • КМОП-матрица позволяет точно измерять расстояние независимо от цвета и блеска поверхности
  • Красный лазер
  • Свободно масштабируемый аналоговый и дискретный выход
  • Дисплей с интуитивной структурой меню
  • Расширенные возможности настройки (например, усреденение, функция внешнего отключения лазера и т.д.)

Результаты 1 - 10 из 10

Наверх