- Главная
- Портфолио продуктов
- Датчики расстояния
- Главная
- Портфолио продуктов
- Датчики расстояния





Выберите Ваше решение
Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов
-
Лазерная триангуляция
-
Метод измерения времени прохождения света
-
Метод измерения времени прохождения ультразвука
731 результатов:
- Дистанция измерения, предельная дистанция измерения: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
- Оценка: 180 ms
- Цифровой выход: 1 x Двухтактный режим: PNP/NPN
- Интерфейс связи: IO-Link
- Коммуникационный интерфейс, детальное описание: IO-Link V1.0
- Выходной коннектор передатчика: Прямой
- Вес: 180 g
- Вид подключения: Разъем, M12, 5-контактный
- Дистанция измерения, предельная дистанция измерения: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Оценка: 240 ms
- Цифровой выход: 2 x PNP
- Интерфейс связи: -
- Выходной коннектор передатчика: Прямой
- Вес: 240 g
- Вид подключения: Разъем, M12, 5-контактный
- Дистанция измерения, предельная дистанция измерения: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Оценка: 240 ms
- Тип аналогового выхода: Токовый выход / Выход напряжения
- Интерфейс связи: -
- Выходной коннектор передатчика: Прямой
- Вес: 240 g
- Вид подключения: Разъем, M12, 5-контактный
- Дистанция измерения, предельная дистанция измерения: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
- Оценка: 240 ms
- Цифровой выход: 1 x Двухтактный режим: PNP/NPN
- Интерфейс связи: IO-Link
- Коммуникационный интерфейс, детальное описание: IO-Link V1.0
- Выходной коннектор передатчика: Прямой
- Вес: 240 g
- Вид подключения: Разъем, M12, 5-контактный
- Диапазон измерения: 200 mm ... 35.000 mm, на отражающей пленке «Diamond Grade»
- Минимальное время отклика: 2,5 ms
- Тип аналогового выхода: Токовый выход / Выход напряжения
- Цифровой выход: 1 ... 2 x Двухтактный режим: PNP/NPN
- Интерфейс связи: IO-Link
- ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер, красный
- Класс лазера: 1
- Диапазон измерения: 50 mm ... 12.000 mm, 90 % отражения, 50 mm ... 5.300 mm, 18 % отражения, 50 mm ... 3.100 mm, 6 % отражения
- Минимальное время отклика: 4,5 ms
- Цифровой выход: 2 x Двухтактный режим: PNP/NPN
- Интерфейс связи: IO-Link
- ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер, красный
- Класс лазера: 1
- Диапазон измерения: 200 mm ... 35.000 mm, на отражающей пленке «Diamond Grade»
- Минимальное время отклика: 2,5 ms
- Цифровой выход: 2 x Двухтактный режим: PNP/NPN
- Интерфейс связи: IO-Link
- ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ: Лазер, инфракрасный
- Класс лазера: 1
- Дистанция измерения, предельная дистанция измерения: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
- Оценка: 10 ms
- Цифровой выход: 1 x PNP
- Интерфейс связи: -
- Выходной коннектор передатчика: Прямой
- Вес: 10 g
- Вид подключения: Разъем, M8, 3-контактный
Преимущества

От микрона до мили — на любых дистанциях как дома
Автоматизация неудержимо продвигается вперёд во всех сферах промышленности. Вместе с ней впереди всех датчики расстояния, а также решения для измерения и обнаружения от компании SICK. Являясь интеллектуальными источниками данных, они предоставляют точную информацию практически для любого случая применения. На любых расстояниях, в любых условиях. Оснащённые передовыми технологиями и различными интерфейсами. Откройте для себя уникальный пакет услуг, который сочетает в себе всесторонние отраслевые знания и выдающийся инновационный потенциал. Высокая производительность и неограниченная гибкость — всё, что нужно для вашего успеха.

Триангуляция основана на измерении расстояния посредством вычисления угла. При этом датчик проецирует световое пятно на обнаруживаемый объект. Отражённый от объекта свет — в зависимости от расстояния — попадает на приёмную строку датчика под определённым углом. По положению светового пятна на приёмном элементе можно определить расстояние до объекта.

При измерении времени прохождения света (Optical Time of Flight) дистанция между датчиком и объектом определяется по измеренному времени, которое проходит между излучением светового импульса (лазерный диод, светодиод, ...) датчиком и его отражением обратно в приёмник.

При измерении времени прохождения с помощью ультразвука (Ultrasonic Time of Flight) датчик излучает звуковой импульс, который отражается обнаруживаемым объектом. Время, которое необходимо импульсу для прохождения от датчика до объекта и в обратном направлении, измеряется, оценивается и преобразуется в соответствующую дистанцию.
Три технологии, которые попадают в самую точку.
Перспективные интерфейсы
Объединённые в сеть процессы производства и управления в сложных производственных средах определяют будущее промышленности. Интеллект датчиков является важным условием для комплексного преобразования физических сигналов в информацию, поступающую от датчиков: используя интеллектуальные системы датчиков, компания SICK уже сегодня поддерживает динамичные, оптимизируемые в режиме реального времени и самоорганизующиеся промышленные процессы. Большое значение для надёжного обмена данными по сети имеет чёткое определение необходимых данных и их слияние с миром сетевых данных. При этом важную роль играет выбор правильного протокола обмена данными для определённого расстояния. Датчики расстояния от SICK предлагают идеальную технологию интеграции для ваших целей в зависимости от потребностей, инфраструктуры и среды.

IO-Link открывает новые возможности для коммуникации типа «точка-точка» между системой управления установки и полевым уровнем. Простые датчики и исполнительные механизмы становятся активными участниками процесса в сплошной сети автоматизации.
В качестве отправителя они через ведущее устройство сообщают о состояниях в систему управления, а в качестве получателя, наоборот, получают сигналы и обрабатывают их. Это оптимизирует процессы и затраты по всей цепочке создания стоимости.

С помощью Ethernet и промышленных сетей все задействованные датчики и исполнительные механизмы могут взаимодействовать с системой управления установки как единый комплекс. В зависимости от типа интерфейса доступны разные иерархии и схемы расположения задействованных устройств — так называемые топологии.
Ethernet и промышленные сети позволяют обрабатывать большие объёмы данных, передавать данные датчиков в режиме реального времени и напрямую интегрировать их в ИТ-системы и облачные структуры.

Последовательные интерфейсы предназначены для прямой передачи данных между контроллером и датчиком или исполнительным механизмом.
Во время коммуникации все биты передаются по отдельности и один за другим через соединение «точка-точка».
Основные преимущества последовательных интерфейсов заключаются в невысокой технической сложности и независимости от структуры системы.
Всегда правильное подключение — быстро, просто, эффективно
Надёжные универсалы
От минимальных до очень больших расстояний: во многих сферах применения в помещении и на улице датчики расстояния от SICK используют для измерения и обнаружения ультразвук, свет или радар. В любой среде, на самых разных поверхностях и индивидуально адаптируясь к соответствующей задаче. Даже неблагоприятные условия окружающей среды, такие как пыль, грязь или туман, практически не влияют на результат измерения.

Контроль уровня жидкостей и сыпучих материалов с помощью ультразвуковых датчиков расстояния обеспечивает безопасность процесса независимо от материала даже в неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как пыль, грязь или туман.

Обнаружение на большой площади объектов самой разной формы и с разными отражающими свойствами с использованием ультразвуковой технологии обеспечивает максимальную гибкость машины для надёжного позиционирования, контроля наличия и защиты от столкновений.


Во внутренней логистике датчики SICK поддерживают оптимальное позиционирование захватов роботов на больших дистанциях за счёт высокоточного обнаружения краёв логистических ящиков любого цвета.

OD Mini использует технологию триангуляции для контроля сборочных процессов в серийном производстве. Благодаря небольшой конструкции его можно очень гибко использовать и во многих других областях применения.

OD5000 является представителем высшего класса высокоточных измерительных триангуляционных датчиков. С его помощью можно контролировать высокоточные и быстрые процессы нанесения покрытий при производстве аккумуляторов и оптимизировать качество серийной продукции.