Принадлежности
Система крепления

Распорка
2079502
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейЗажимные и юстировочные крепления
      Серия принадлежностейЮстировочные крепления
      ОписаниеРаспорка и штекерный соединитель для освещения (длинный) для монтажа встраиваемого источника освещения, длина: 37 мм, для использования с объективами C-mount с фокусным расстоянием 16 или 35 мм
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023