Контакт
Обратная связь

Датчики 3D-LiDAR
MRS6000

Видимая разница за счет большего количества положений

Преимущества

  • Высокая плотность точек сканирования в 24 положениях способствует надежности распознавания
  • Особая зеркальная технология обеспечивает высокую стабильность поля сканирования
  • Высокое разрешение (в вертикальном и горизонтальном направлении) для точного и быстрого сканирования обширной рабочей зоны
  • Передача данных измерения в реальном времени через соединение Ethernet 1 Гбит
  • Компактная и прочная конструкция с классом защиты корпуса IP67 для неблагоприятных условий окружающей среды

Обзор

Видимая разница за счет большего количества положений

Датчик 3D-LiDAR MRS6000 благодаря высокой плотности точек сканирования и апертурному углу 120° надежно распознает окружение в 24 положениях. Особая зеркальная технология обеспечивает высокую стабильность поля сканирования. С помощью технологии «мульти-эхо» датчик сканирует сквозь дождь, пыль и туман, одновременно увеличивая плотность расположения точек. Эти характеристики особенно хорошо подходят для непрерывного составления 3D-облака точек, позволяющего решать различные сложные задачи.

Краткий обзор
  • Непрерывное сканирование в 24 положениях с апертурным углом 120°
  • Высокая угловая разрешающая способность с высокой плотностью точек сканирования
  • Надежность благодаря технологии «мульти-эхо»
  • Удобный для пользователя интерфейс веб-сервера для параметризации

Преимущества

При 24 слоях почти ничего не останется скрытым

Высокая производительность датчика 3D LiDAR MRS6000 основана на инновационной зеркальной технологии, которая делает возможным практически реалистичное 3D-сканированное изображение с помощью 24 измерительных линий, расположенных почти без промежутков. Высокая плотность точек сканирования фокусируется на определённой области, так что надёжно обнаружены могут быть даже небольшие объекты. Вместе с данными об отражении (RSSI) в реальном времени можно создать чёткое изображение области сканирования и достичь хороших результатов даже на слабо отражающих поверхностях. Это позволяет производить, например, надёжный мониторинг областей и регистрацию объектов в интересующей области. Благодаря превосходной производительности на открытом воздухе MRS6000 работает даже в суровых погодных условиях.
Высокая плотность точек сканирования для обнаружения почти без пропусков При скорости до 880 000 точек измерения в секунду, от MRS6000 не ускользнёт практически ничто. На расстоянии 25 м MRS6000 охватывает область сканирования примерно 72 точками измерения на м² по всему апертурному углу 120°. Расстояние между отдельными точками измерения составляет при этом всего 4,3 мм.
Инновационная зеркальная технология для высокой стабильности поля сканирования По сравнению с традиционными зеркальными технологиями MRS6000 использует специальное многоугольное зеркало, с помощью которого создаётся предельно прямая линия поля сканирования без искажений.
Оценка многократного эхо для большей надёжности Расстояние между датчиком 3D LiDAR и объектом рассчитывается по времени распространения испускаемого импульса. MRS6000 может оценивать до четырёх эхо-сигналов на один испускаемый измерительный луч, обеспечивая, тем самым, надёжные результаты измерений в любое время. MRS6000 всегда сохраняет информированность даже в вариантах использования с плохими условиями видимости.

Выдающиеся результаты даже на слабо отражающих поверхностях и сплошное сканирование для получения надёжного 3D-изображения

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor
    Угол раскрытия
    Горизонтальный120°
    Вертикально15°
    Угловое разрешение

    0,13°, горизонтальный

    0,625°, вертикально

    Рабочая область0,5 m ... 200 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %30 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %75 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов4
    Частота сканирования10 Hz
    Диапазон рабочих температур–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Вес2,2 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх