Контакт
Обратная связь

Датчики 3D-LiDAR
MRS1000

Использование на открытом воздухе - наше четвертое измерение

Преимущества

  • Большое количество данных в нескольких измерениях обеспечивает более высокую точность измерений
  • Метод HDDM+ с технологией многократного эхо для обеспечения высокой эксплуатационной готовности при воздействии вредных факторов окружающей среды, например, таких как дождь, пыль и туман
  • Одновременное измерение на 4 уровнях может распознавать объекты, которые лежат на земле или возвышаются на пути следования
  • Высокая степень гибкости при монтаже благодаря использованию поворотных штекеров/розеток
  • Встроенный анализ полей и вывод измерительных данных позволяет получить различные области применения при помощи одного датчика
  • Малые расходы на настройку: идентичная телеграмма как у лазерных датчиков 2D-LiDAR от компании SICK
  • Простое обучение полей экономит время при наладке
  • Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря высокой устойчивости к атмосферным воздействиям

Обзор

Использование на открытом воздухе - наше четвертое измерение

В лице многослойного сканера MRS1000 компания SICK разработала датчик 3D-LiDAR который своевременно, точно и надёжно распознает и измеряет объекты в нескольких измерениях. Благодаря накоплению большого количества данных на нескольких слоях сканирования и использованию различных углов сканирования он может распознавать как объекты на земле, так и объекты, возвышающиеся на пути следования, и немедленно реагировать на них. Сканер MRS1000 отличается высокой прочностью и устойчивостью к вредным воздействиям окружающей среды, например, к таким как дождь, пыль и туман. Новый метод HDDM+ с оценкой многократного эхо обеспечивает надёжное распознавание объектов и точные результаты измерений. Универсальные возможности применения как внутри помещений, так и на открытом воздухе превращают его в эффективный многосторонний талант среди датчиков 3D-LiDAR.

Краткий обзор
  • Четыре растянутых слоя и угол раскрытия 275°
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и надёжность благодаря методу HDDM+ с технологией многократного эхо
  • Анализ полей и измерительных данных в одном датчике
  • Простое конфигурирование, возможность согласования с изменяющимися условиями окружающей среды
  • Удобная для пользователя диагностика через веб-сервер

 

Преимущества

Датчик 3D LiDAR MRS1000 уже представляет собой идеальное решение решением для использования внутри помещений и снаружи даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Эту выдающуюся производительность можно даже повысить дополнительными цифровыми фильтрами для предварительной обработки и оптимизации измеренных величин расстояния. С помощью фильтров пользователь может идеально и эффективно настроить MRS1000 на конкретные требования соответствующего случая применения. Для этой цели SICK предлагает различные фильтры. Благодаря им можно почти полностью избежать неисправностей.
Посмотрите, насколько MRS1000 универсален и надёжен в использовании, и почувствуйте повышенную гибкостью вариантов его применения.
MRS1000 не удивишь такими влияниями окружающей среды, как дождь, туман, пыль и внешнее освещение.
Инновационная технология HDDM+ позволяет проводить измерения на больших расстояниях и характеризуется низким уровнем шума измерения, а также возможностью многократного эхо.

Высокая эксплуатационная готовность даже при неблагоприятных условиях окружающей среды и очень высокая надёжность при обнаружении объектов

MRS1000 впечатляет своей производительностью. Он позволяет сканировать в четырёх растянутых положениях с горизонтальным апертурным углом 275° и, при этом, может измерять под разными углами почти одновременно. Таким образом, MRS1000 имеет гораздо более подробный обзор, чем датчик 2D-LiDAR. MRS1000 может обнаруживать не только в двух измерениях, но через дополнительные положения также распознавать в трёх измерениях и, таким образом, обнаруживать как объекты, лежащие на земле, так и объекты, которые сверху попадают в путь перемещения.
MRS1000 имеет инновационный анализ эталона земли (GRE, ground reference evaluation), который позволяет ему непрерывно сканировать землю и реагировать на препятствия на земле или отсутствие основания.
MRS1000 упрощает, например, плавный въезд на грузовой автомобиль без столкновений, регистрируя и контролируя траекторию движения соответствующим образом.
MRS1000 позволяет правильно позиционировать транспортную вилку автоматически управляемого транспортного средства уже во время подъезда и подхватывания поддона без остановки автоматически управляемого транспортного средства.

Высокопроизводительная технология в экономичном устройстве

Высокая производительность – универсальность в использовании

Большой выбор дополнительных компонентов позволяет адаптировать MRS1000 к различным требованиям к применению. Это повышает гибкость с точки зрения возможностей его применения в Вашей отрасли – и снижает расходы на хранение и различные варианты, а также усилия по интеграции. удобная и простая диагностика датчиков через веб-сервер, а также удобное для пользователя управление завершают необычный профиль MRS1000.
Всегда хорошая защита от простых кронштейнов, креплений для точной настройки до погодозащитных кожухов для защиты от атмосферных явлений – правильное решение для любого случая применения
Всегда хорошее подключение к сети большой выбор кабелей и блоков питания вплоть до соединительных модулей
Без агорафобии Вращающиеся разъёмы также позволяют проводить гибкую установку – независимо от того, в помещении или на открытом воздухе.

Высокая гибкость при установке, удобная параметризация и простая диагностика через веб-сервер

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor / Indoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Встроенное приложениеВстроенный анализ полей с гибкими полями на 4 уровнях, Вывод данных
    Угол раскрытия
    Горизонтальный275°
    Вертикально7,5°, более 4 плоскостей измерения
    Угловое разрешение0,25°
    Рабочая область0,2 m ... 64 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %16 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %30 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов3
    Частота сканирования50 Hz, 4 x 12,5 Гц
    ОбогревНет
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Вес1,2 kg
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх