Контакт
Обратная связь

Датчики 3D-LiDAR
LD-MRS

Невероятно надежный многоуровневый сканер для применения в агрессивной среде

Преимущества

  • Компенсация колебательных движений транспортного средства за счет синхронного измерения в нескольких плоскостях (до 8)
  • Простая интеграция датчика за счет компактной и легкой конструкции
  • Низкие эксплуатационные затраты благодаря низкому потреблению электроэнергии
  • Быстрый вывод данных при высокой плотности информации
  • Корпус со степенью защиты IP69K позволяет осуществлять точные измерения даже в неблагоприятных погодных условиях
  • Фокусировка за счет гибкой угловой разрешающей способности в зоне сканирования
  • Предварительная обработка данных позволяет следить за несколькими объектами (до 64)

Обзор

Невероятно надежный многоуровневый сканер для применения в агрессивной среде

Многоуровневый сканер LD-MRS представляет собой эффективное решение в сфере автоматизации. Он устойчив к воздействию снега, дождя и пыли и поэтому идеально подходит для эксплуатации в жестких промышленных условиях под открытым небом в качестве стационарного и мобильного решения для измерения и контроля, например, в портах и при разработке карьеров, а также для промышленных транспортных средств. Доступны исполнения сканера LD-MRS с функциями слежения за объектом или анализа полей. Он сканирует и одновременно измеряет объекты в восьми плоскостях, что необходимо, например, для компенсации колебательных движений транспортных средств или для определения изменений при подъеме или опускании объектов. Кроме того, для каждого измерения и для каждой плоскости может определяться до трех последовательно отраженных сигналов. Малый вес, компактные размеры и прочная конструкция позволяют легко интегрировать его в различные системы.

Краткий обзор
  • Синхронное измерение в нескольких плоскостях сканирования (до 8)
  • Погодоустойчивость благодаря технологии Multi-Echo и степени защиты IP69K
  • Компактная и легкая конструкция: вес 0,77 кг / 1 кг
  • Расширенный диапазон температур: от –40 °C до +70 °C
  • Незначительная потребляемая мощность: 8 ватт
  • Гибкое разрешение: разная угловая разрешающая способность в зоне сканирования
  • Встроенная функция слежения за объектом

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor
    Встроенное приложениеАнализ полей, Слежение за объектом
    Угол раскрытия
    Горизонтальный85°, Рабочая зона с 4 плоскостями измерения 25°, расширение рабочей зоны за счет 2 плоскостей измерения до 110°
    85°, Рабочая зона с 8 плоскостями измерения 25°, расширение рабочей зоны за счет 4 плоскостей измерения до 110°
    Вертикально3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Угловое разрешение

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Рабочая область0,5 m ... 300 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %30 m ... 50 m
    150 m
    Частота сканирования12,5 Hz ... 50 Hz, Слежение за объектом при частоте 12,5 Гц
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Последовательный
    CAN
    Вес1 kg / 0,77 kg
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх