Контакт
Обратная связь

Датчики 3D-LiDAR

Трехмерное сканирование

Датчики 3D-LiDAR (также называемые лазерными 3D-сканерами) позволяют реализовать практически сплошное сканирование окружающего пространства независимо от того, движутся ли распознаваемые объекты. Поэтому датчики 3D-LiDAR идеально подходят для решения таких задач, как предотвращение столкновений автоматически управляемых транспортных средств или регистрация объектов.

Фильтровать по:

4 результатов:

Результаты 1 - 4 из 4

Вид: Галерея Список
Использование на открытом воздухе - наше четвертое измерение
  • Четыре растянутых слоя и угол раскрытия 275°
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и надёжность благодаря методу HDDM+ с технологией многократного эхо
  • Анализ полей и измерительных данных в одном датчике
  • Простое конфигурирование, возможность согласования с изменяющимися условиями окружающей среды
  • Удобная для пользователя диагностика через веб-сервер
Сравнить сейчас
Выбрать
Видимая разница за счет большего количества положений
  • Непрерывное сканирование в 24 положениях с апертурным углом 120°
  • Высокая угловая разрешающая способность с высокой плотностью точек сканирования
  • Надежность благодаря технологии «мульти-эхо»
  • Удобный для пользователя интерфейс веб-сервера для параметризации

Сравнить сейчас
Выбрать
Анонимный и надёжный подсчёт людей
  • Точный вывод результатов измерения в виде телеграмм и через цифровые выходы
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для представления и конфигурации приложения
  • Большой апертурный угол и четыре положения MRS1000
  • Распознавание контуров по модели «Голова и плечи»
  • Предварительно запрограммированное, специализированное под конкретные задачи приложение на базе датчика 3D-LiDAR
Сравнить сейчас
Выбрать
Невероятно надежный многоуровневый сканер для применения в агрессивной среде
  • Синхронное измерение в нескольких плоскостях сканирования (до 8)
  • Погодоустойчивость благодаря технологии Multi-Echo и степени защиты IP69K
  • Компактная и легкая конструкция: вес 0,77 кг / 1 кг
  • Расширенный диапазон температур: от –40 °C до +70 °C
  • Незначительная потребляемая мощность: 8 ватт
  • Гибкое разрешение: разная угловая разрешающая способность в зоне сканирования
  • Встроенная функция слежения за объектом

Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 4 из 4

Наверх