Датчики 2D-LiDAR
TiM7xx

Интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений всего лишь в одном устройстве

Преимущества

  • Делает возможным новые решения для мобильных приложений, комбинируя интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений
  • Надёжное и независимое от качества поверхности распознавание объектов даже при сильном внешнем освещении
  • Вывод данных измерений также помогает дополнительно собирать данные, например, о размере объекта, форме и т. д.
  • Простая интеграция в компактные АУТС благодаря небольшому размеру сенсора
  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря вращающимся соединениям и идеально подходящим для датчика аксессуарам; для ввода в эксплуатацию требуется всего несколько настраиваемых параметров программного обеспечения SOPAS
  • Улучшенное поведение при ударе по краям благодаря HDDM+

Обзор

Интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений всего лишь в одном устройстве

Для полного и масштабируемого ассортимента датчиков 2D-LiDAR SICK дополняет серию TiM устройством TiM7xx. Этот датчик объединяет интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений в одном устройстве. В результате он может как собирать данные о присутствии объекта в определённой области, так и выдавать точные данные измерений отсканированной области. С помощью TiM7xx SICK сократил количество датчиков, необходимых для мобильных приложений. Это позволяет клиентам разрабатывать индивидуальные решения для своих вариантов использования. Компактный дизайн датчиков подходит для мобильных платформ, автоматически управляемых транспортных средств (АУТС) и мобильных сервисных роботов. TiM7xx поддерживает локализацию и предотвращение столкновений этих вариантов применения.

Краткий обзор
  • Большой диапазон обнаружения: от 0,05 максимум до 25 м
  • Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт)
  • Немедленный ввод в эксплуатацию и настройка через USB и Ethernet
  • Интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений в одном устройстве
  • Прочный и промышленный дизайн благодаря степени защиты до IP67

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor / Outdoor
    Принцип измеренияHDDM / HDDM+
    Встроенное приложениеАнализ защитных полей с гибкими полями, Вывод результатов измерений, Анализ полей с гибкими полями
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение0,33°
    Рабочая область0,05 m ... 25 m, при коэффициенте диффузного отражения > 90 %
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %8 m
    Частота сканирования15 Hz
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    USB
    Цифровые входы4 (PNP, для переключения наборов полей)
    Цифровые выходы

    3 (PNP, для индикации нарушения защитного поля, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))

    3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))

    Вес250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки