Датчики 2D-LiDAR
TiM2xx

Компактный. Недорогой. Надёжный.

Преимущества

  • Быстрая установка и ввод в эксплуатацию
  • Одновременная локализация и построение карты (англ. SLAM)
  • Надёжное обнаружение объектов и максимальная эксплуатационная готовность оборудования
  • Простая настройка параметров с возможностью их переноса
  • Экономия пространства и простая интеграция в машину за счёт небольших размеров и поворотного штекера
  • Особенно подходит для использования в транспортных средствах с питанием от аккумуляторов

Обзор

Компактный. Недорогой. Надёжный.

TiM2xx — это компактный, недорогой и надёжный датчик 2D-LiDAR для многих сфер применения. Его технология HDDM+ обеспечивает, помимо всего прочего, надёжный контроль присутствия, локализацию и обнаружение объектов при максимальной эксплуатационной готовности оборудования. Встроенный поворотный штекер M12 обеспечивает гибкость при установке датчика и делает его одним из самым компактным в своём роде. Контролируемая зона TiM2xx составляет до 200 м². Датчик передаёт данные в режиме реального времени через встроенный интерфейс Ethernet, что позволяет легко интегрировать датчик в любую промышленную систему управления. Инструмент для проектирования SOPAS и стандартная телеграмма обеспечивают простую конфигурацию.

Краткий обзор
  • Быстрый вывод результатов измерений через интерфейс Ethernet
  • Рабочий диапазон до 10 м со сфокусированным апертурным углом
  • Измерение дистанции с высоким угловая разрешающая способность и технологией HDDM+
  • Конфигурация с помощью SOPAS ET и стандартной телеграммы
  • Лёгкий и компактный пластмассовый корпус
  • Низкое потребление энергии

 

Тенденции и новости

Сфера электронной коммерции продолжает расти. А вместе с ней — и потребность в решениях по автоматизации для удовлетворения растущих требований к логистической инфраструктуре и транспортировке товаров и грузов. Мобильные платформы всё чаще берут на себя выполнение самых разных логистических задач, а их конструкция становится всё более компактной. Новые сферы экономики повышают спрос на интеллектуальные медиа. Сенсорные решения 2D-LiDAR должны идти в ногу с этими разработками в том, что касается функциональности, размера и цены. Компания SICK выводит на рынок TiM2xx — датчик, который соответствует новым требованиям.

Одновременная локализация и построение карты (SLAM)

TiM2xx — это недорогой датчик, который одновременно позволяет составлять справочные карты местности и определять местонахождение мобильных платформ. Благодаря драйверу ROS (Robot Operation System) реализация предельно проста.

Взаимодействие на большом экране В случае с новыми интеллектуальными медиасистемами, такими как виртуальные стены или интерактивные игры, TiM2xx определяет, к примеру, где на интерактивной поверхности находится рука человека или сам человек в данный момент. Датчик преобразует данные измерения в сигнал, который в свою очередь запускает отображение новой картинки или открытие информационного окна.
HDDM+ Инновационная технология HDDM+ позволяет проводить измерения на больших расстояниях и характеризуется низким уровнем шума измерения, а также возможностью многократного эхо.

Наряду с промышленными областями использования, такими как мобильная автоматизация, для TiM2xx открываются новые сферы применения.

Преимущества

TiM240 — это первый вариант датчиков 2D-LiDAR серии TiM2xx для внутреннего использования со степенью защиты IP65. С помощью всего лишь одного лазерного 2D-сканера, который благодаря высокой скорости сканирования обнаруживает даже самые незначительные изменения, пользователь может охватить зону контроля площадью до 200 м². Низкая потребляемая мощность 2,9 Вт является особым преимуществом при использовании в транспортных средствах с питанием от аккумуляторов. Имея вес всего лишь 150 г, TiM2xx является самым лёгким среди датчиков LiDAR и благодаря своей компактной конструкции занимает совсем мало места. Поэтому он интегрируется в мобильные платформы, которые становятся всё миниатюрнее, а также не мешает, находясь в корпусе новых интеллектуальных медиасистем.
Вывод данных измерения через быстрый интерфейс Ethernet Проверенная технология HDDM+ гарантирует стабильные и надёжные измерения. Передача данных измерений в систему управления осуществляется быстро через Ethernet. TiM2xx напрямую распознаёт изменения в контролируемой зоне и инициирует соответствующие действия, такие как замедление автономного транспортного средства.
Высокая производительность сканирования в небольшом корпусе TiM2xx может контролировать площадь до 200 м² со скоростью 15 сканирований в секунду. Он быстро регистрирует изменения в окружающем пространстве. Это оптимальные условия для использования в автономных транспортных средствах небольшого размера.
Большая польза за небольшую цену Правильное техническое оснащение для ваших требований по убедительной цене.

TiM2xx — это ответ на новые требования, касающиеся функциональности, размера и цены.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Встроенное приложениеВывод результатов измерений
    Угол раскрытия
    Горизонтальный240°
    Угловое разрешение
    Рабочая область0,05 m ... 10 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %0,05 m ... 3 m, в зависимости от угла
    Частота сканирования14,5 Hz
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Цифровые входы0
    Цифровые выходы1 (Push-pull, "Device Ready")
    Вес150 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки