Датчики 2D-LiDAR
TiM1xx

Датчик для контроля территории: небольшой, простой, экономичный

Преимущества

  • Низкие расходы на установку благодаря контролю зоны обзора 200°
  • Незначительные общие эксплуатационные расходы
  • Экономия пространства за счёт компактных размеров
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря параметризации зоны обнаружения с помощью программного обеспечения
  • Незначительные затраты на установку и быстрая замена благодаря вращающемуся соединительному штекеру, IO-link и клонирование параметров
  • Благодаря низкому энергопотребление особенно подходит для использования на транспортных средствах с питанием от батарей

Обзор

Датчик для контроля территории: небольшой, простой, экономичный

TiM1xx представляет собой небольшой, простой, экономичный лазерный сканер для различных вариантов использования при контроле территории. Это один из первых датчиков 2D-LiDAR от SICK, который благодаря своей компактной конструктивной форме открывает новые возможности применения. TiM1xx это идеальный датчик для самых сложных задач по контролю наличия. Даже в трудных условиях технология HDDM+ обеспечивает надёжное обнаружение объекта и, таким образом, обеспечивает максимальную эксплуатационную готовность оборудования. С помощью TiM1xx возможна простая установка параметров полей обнаружения до 15,7 м² через программное обеспечение. Встроенный интерфейс IO-Link обеспечивает ввод в эксплуатацию в кратчайшие сроки и гибкость при решении производственных задач, а также простое клонирование параметров.

Краткий обзор
  • Небольшой, простой и экономичный датчик для контроля территории
  • Контроль территории до 15,7 м²
  • Небольшой вес всего 90 г
  • Анализ полей с помощью встроенных программных алгоритмов
  • Незначительная потребляемая мощность, типичные 2,2 Вт
  • Параметризация и клонирование с технологией интерфейсом IO-Link
  • Промышленный дизайн

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Встроенное приложениеАнализ полей
    Угол раскрытия
    Горизонтальный200°
    Угловое разрешение
    Рабочая область0,05 m ... 10 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %1,2 m ... 3 m, в зависимости от угла
    Частота сканирования14,5 Hz
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Цифровые входы1
    Цифровые выходы2 (Push-pull)
    Вес90 g / 122 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки