Датчики 2D-LiDAR
S100

Простое решение для предотвращения столкновений

Преимущества

  • Незначительный вес данных устройств облегчает монтаж
  • Нет необходимости в прокладке кабелей для приемника и передатчика
  • Быстрая диагностика посредством встроенного 7-сегментного индикатора уменьшает время простоя
  • Соединения с верхней и обратной стороны обеспечивают гибкую установку
  • Угол сканирования 270° идеален для применения в горизонтальной и вертикальной плоскости

Обзор

Простое решение для предотвращения столкновений

Поврежденные товары, неисправные машины или установки могут тормозить / останавливать процессы, приводя к выходу из строя оборудования / дорогостоящему простою производства. Теперь есть эффективное и экономичное средство борьбы с подобными явлениями: новый датчик 2D-LiDAR-Sensor S100, разработанный специально для сфер применения, в которых не требуется наличие устройств для защиты людей. Сканер S100 распознает неисправности, контролирует расстояния и предотвращает возможные столкновения.

Краткий обзор
  • Недорогая измерительная система
  • Анализ полей с помощью интеллектуальных алгоритмов
  • Доступ к интерфейсу для ввода параметров на установленном устройстве осуществляется спереди

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Встроенное приложениеАнализ полей
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,5°

    Рабочая область0 m ... 10 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %4,5 m
    Частота сканирования25 Hz
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C
    Последовательный
    CANopen
    Цифровые входы

    1 (Режим готовности)

    5 (4 x IN, Режим готовности)

    Цифровые выходы5 (Q1, Q2, Ǭ1, Ǭ2, Диагностика)
    Вес1,2 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки