Датчики 2D-LiDAR
NAV3xx

Точная лазерная навигация обеспечивает экономичность

Преимущества

  • Точная и быстрая регистрация данных пространственных контуров и/или одновременное определение данных об отражателях (управление несколькими отражателями, до 12 000) в режиме реального времени
  • Встроенная функция анализа данных измерений сокращает затраты машинного времени бортового компьютера
  • Низкие эксплуатационные затраты благодаря низкому потреблению электроэнергии
  • Высокая гибкость, поскольку возможно управление путем следования в том числе и в зонах без маркеров-отражателей и простое изменение маршрутов в режиме обучения
  • Точные измерения в самых сложных промышленных условиях благодаря корпусу со степенью защиты IP 65 для применения в помещениях
  • Сплошное сканирование благодаря высокой угловой разрешающей способности даже в самых неблагоприятных условиях
  • Выход аппаратной синхронизации для точного регулирования

Обзор

Точная лазерная навигация обеспечивает экономичность

Навигационные датчики семейства NAV гарантируют максимальную производительность при навигации автоматически управляемых транспортных средств. Беспрепятственное определение местонахождения в помещении осуществляется с помощью маркеров-отражателей, обеспечивая максимальную гибкость при использовании автоматически управляемых транспортных средств за счет виртуального изменения пути следования в бортовом компьютере. Навигационные датчики с высокой скоростью и точностью выдают данные о пространственных контурах (расстояние, угол, коэффициент диффузного отражения), а также данные об отражателях в угловом диапазоне до 360 градусов. Многократные измерения каждого отражателя преобразуются в точные координаты отражателя. С помощью данной информации бортовой компьютер может определять точное местоположение транспортного средства даже при наличии изменяющихся условий окружающей среды. Сочетание данных о пространственных контурах и данных об отражателях (навигация в смешанном режиме) позволяет использовать транспортные средства, следующие по определенному маршруту, в тех областях, где размещение маркеров-отражателей не представляется возможным (автоматическая загрузка грузовых автомобилей, блочные склады).

Краткий обзор
  • Смешанный режим навигации
  • Большая дальность сканирования: от отражателей — до 70 м (до 35 м в случае с черными объектами)
  • Высокая собственная вычислительная мощность и индивидуальная конфигурация автоматически управляемых транспортных средств
  • Измерение, навигация и определение местоположения с высокой точностью, начиная с трех видимых отражателей
  • Угловая разрешающая способность до 0,1 градуса
  • Навигация, пространственные данные и контуры, маркеры-отражатели, угловая позиция и/или регистрация необработанных данных

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Встроенное приложениеНавигация
    Угол раскрытия
    Горизонтальный360°
    Угловое разрешение

    0,125°

    1,875°

    0,25°

    0,375°

    0,5°

    0,75°

    Рабочая область0,5 m ... 250 m, отражателей 0,5–70 м
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %35 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %100 m ... 120 m
    Частота сканирования5 Hz ... 20 Hz, 8 Hz, ± 5 %
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Последовательный
    Цифровые выходы1 (digital)
    Вес2,4 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки