Датчики 2D-LiDAR
LMS5xx

Надежность и точность, даже на больших расстояниях

Преимущества

  • Невероятно мощный в многочисленных сферах применения
  • Самый компактный лазерный датчик системы 2D-LiDAR с максимальной точностью в данном классе датчиков
  • Быстрое, надежное обнаружение объектов практически при любых условиях окружающей среды
  • Обширное семейство с разными сериями и типами для удовлетворения всех требований, касающихся производительности и затрат
  • Маленький расход электроэнергии уменьшает совокупную стоимость владения
  • Наилучшее соотношение цена/качество в данном классе датчиков
  • Быстрая и простая настройка с помощью программы конфигурации SOPAS Engineering Tool
  • Функция самоконтроля для увеличения эксплуатационной готовности системы

Обзор

Надежность и точность, даже на больших расстояниях

Лазерный датчик LMS5xx системы 2D-LiDAR является преемником успешного семейства сканеров LMS2xx. За счет многочисленных инновационных функций LMS5xx увеличивает работоспособность существующих приложений и открывает абсолютно новые возможности применения. Новая, сверхбыстрая технология Multi-Echo делает лазерные измерительные системы более независимыми от погодных условий и увеличивает достоверность полученных данных. Пониженное потребление мощности, а также интеллектуальные функции для самоконтроля гарантируют чрезвычайно низкую совокупную стоимость использования. Благодаря двум вариантам Lite и PRO для любого случая применения найдется нужное исполнение. LMS5xx предлагает наилучшее соотношение цена/качество в данном классе датчиков.

Краткий обзор
  • Мощный, эффективный датчик системы 2D-LiDAR для диапазонов измерения до 80 м
  • Выдающаяся производительность, в том числе при неблагоприятных погодных условиях благодаря технологии Multi-Echo
  • Компактный корпус со степенью защиты IP 67 и встроенной системой обогрева в устройствах для наружного применения
  • Незначительная потребляемая мощность
  • Быстрая обработка сигналов
  • Несколько входов и выходов
  • Возможна синхронизация нескольких датчиков

Преимущества

Компания SICK устанавливает мировые стандарты в том, что касается датчиков 2D-LiDAR для промышленного применения: этот производитель датчиков знает, как защитить чувствительную технологию интеллектуальных датчиков, чтобы она работала надёжно и экономично в течение многих лет даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Это знание реализовано и в датчиках 2D-LiDAR LMS5xx.

Технология 5-кратного эха для точных измерений

Технология 5-кратного эха от SICK позволяет выполнять высокоточные и надёжные лазерные измерения практически при любых погодных условиях.

Производительность на очень высоком уровне Лучшие показатели для диапазона сканирования, разрешения и частоты в сочетании с компактными размерами, многочисленными входами и выходами, а также гибкой интеграцией в коммуникационные структуры заказчика и мощным программным обеспечением SICK SOPAS ET: именно благодаря этим качествам датчик LMS5xx подходит для многих сфер применения.
Высокая рентабельность на протяжении всего жизненного цикла изделия

Датчик LMS5xx — синоним сложного самоконтроля и низкого энергопотребления. Этот датчик отличается очень высокой экономичностью на протяжении всего жизненного цикла изделия.

LMS5xx сочетает в себе точность, надёжность и интеллект, чтобы обеспечить наилучшие показатели по всем направлениям: запись, обнаружение, оценка и передача измеряемых значений на очень высоком уровне. И всё это на протяжении всего жизненного цикла изделия.

Оценка нескольких эхо-сигналов в сочетании с интеллектуальной технологией сканирования является необходимым условием для оптимальной компенсации воздействия погодных явлений при выполнении измерений и повышает надёжность полученных данных. С помощью дополнительных цифровых фильтров для предварительной обработки и оптимизации расстояний, измеренных датчиком LMS5xx, эту выдающуюся производительность можно даже повысить. Используя эти фильтры, пользователи могут идеально и эффективно настроить LMS5xx в соответствии со специфическими требованиями того или иного случая применения. В очень сложных условиях эксплуатации, например в порту, используются специальные сверхпрочные варианты датчика LMS5xx.

Компенсация воздействия погодных явлений за счёт технологии 5-кратного эха

Технология 5-кратного эхо идеально подходит для тех случаев применения, где требуется надёжное обнаружение объектов в изменяющихся или неблагоприятных погодных условиях. Датчик LMS5xx получает до пяти эхо-сигналов на один передаваемый импульс, т. е. больше, чем другие датчики. В представленном примере первые четыре измерения от одного до четырёх (например, стекло, туман, дождь или пыль) превышают порог срабатывания, однако ни при одном из этих измерений не регистрируется целевой объект. Но с пятым эхо-сигналом LMS5xx надёжно распознаёт объект.

Высококачественные компоненты в прочном корпусе

Прочная конструкция и специальный сплав корпуса защищают датчик от механических воздействий и неблагоприятных условий окружающей среды. Кроме того, функции самоконтроля и самокалибровки повышают эксплуатационную готовность датчика: так, например, встроенная система контроля загрязнения датчика LMS5xx автоматически сообщает точное время для его техобслуживания, сокращая таким образом соответствующие затраты.

Максимальная эксплуатационная готовность и производительность вне помещения благодаря технологии 5-кратного эха под защитой прочного корпуса.

Датчик LMS5xx — это идеальное решение для наружного применения: даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, например, во время дождя и снега, датчик 2D-LiDAR обеспечивает очень высокую производительность за счёт быстрого и надёжного обнаружения объектов.

Предотвращение столкновений

Предотвращение столкновения в порту имеет наивысший приоритет. Поэтому используемые там автоматически управляемые транспортные средства оснащены датчиками LMS511. Используя контролируемые зоны, которые ранее были определены для автоматически управляемых транспортных средств, датчики предотвращают столкновения между ними и другими транспортными средствами и/или объектами, например, кранами и контейнерами: если автоматически управляемое транспортное средство подходит слишком близко, LMS511 обнаруживает соответствующее нарушение защитного поля. Тогда автоматически управляемое транспортное средство снижает скорость или останавливается.

Измерение профиля

Датчики SICK помогают при правильном позиционировании и обнаружении груза и других объектов. Датчики собирают необходимые для этого данные и передают их в соответствующую систему управления. Таким образом, каждый груз прибывает в нужное место без повреждений. Датчик 2D-LiDAR LMS511 сканирует контейнерный склад под портальным краном в двух измерениях. Установленные таким образом контуры контейнерного склада доступны в виде необработанных данных. Они берутся за основу при дальнейшей программной обработке для предотвращения столкновения при захвате или перемещении контейнеров спредером.

Контроль по горизонтали и по вертикали Когда речь идёт о безопасности зданий, очень важна защита зданий, земельных участков и путей доступа, а также защита людей и ценностей. Поэтому датчики SICK защищают здания и земельные участки от проникновения и побега. Датчик 2D-LiDAR распознаёт вторжение и несанкционированное проникновение на территорию через забор с высокой скоростью обнаружения независимо от погодных условий. Датчик создаёт вертикальное поле контроля. При обнаружении постороннего объекта в поле датчик 2D-LiDAR подаёт сигнал тревоги.

Универсальный при промышленном использовании и очень надёжный при обнаружении объектов в очень сложных условиях окружающей среды.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область применения

    Indoor

    Outdoor

    Outdoor Security

    Встроенное приложениеАнализ полей с гибкими полями, Вывод данных
    Угол раскрытия
    Горизонтальный190°
    Угловое разрешение

    0,25°

    0,5°

    0,042°, interlaced

    0,083°, interlaced

    0,1667°

    0,333°

    0,667°

    Рабочая область0,7 m ... 80 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %26 m ... 40 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов2 / 5
    Частота сканирования25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz
    ОбогревДа
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Последовательный
    USB
    CAN
    Цифровые входы

    2

    4 (Энкодеры)

    4

    Цифровые выходы

    3

    6

    3 (2 реле, 1 цифровое)

    4 (4 цифровых выхода в релейной функции)

    Вес3,7 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки