Датчики 2D-LiDAR
LMS4000

Лазерное измерение без компромиссов – точно, быстро и надёжно

Преимущества

  • Точное измерение быстродвижущихся, малых и больших объектов независимо от их формы, цвета или свойств поверхности
  • Точное детальное сканирование объектов с высокой глубиной резкости и широким динамическим диапазоном без внешнего освещения или дополнительного линейного лазера
  • Расширение диапазона измерения в зависимости от потребностей посредством установки нескольких устройств рядом друг с другом без взаимных помех
  • Быстрая установка, высокая эксплуатационная готовность, простота в техническом обслуживании

Обзор

Лазерное измерение без компромиссов – точно, быстро и надёжно

Датчик 2D-LiDAR LMS4000 идеально подходит для использования в интралогистике, обработке материалов и во всех областях, где необходимо быстро и точно анализировать и перемещать товары. С LMS4000 SICK предлагает идеальное решение для измерения объектов в зависимости от их положения, формы, объёма или качества поверхности, а также для их оценки и дальнейшей обработки в соответствии с ними. Независимо от положения объекта в контейнерах, картонных коробках, на поддонах, отдельно стоящих или прикасающихся друг к другу, датчик точно измеряет с высокой плотностью сканирования и широким динамическим диапазоном. Результатом является высокая пропускная способность в сочетании с полной надёжностью процесса и низкими затратами на техническое обслуживание.

Краткий обзор
  • Точное измерение, даже очень тёмных или блестящих объектов
  • Точная угловая разрешающая способность для высокой плотности точек измерения
  • Высокоскоростное измерение с частотой 600 Гц и быстрая передача данных с использованием Gigabit Ethernet
  • Синхронизация устройств без взаимных помех
  • Промышленные разъёмы M12

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Встроенное приложениеВывод данных
    Угол раскрытия
    Горизонтальный70°
    Угловое разрешение0,0833°
    Рабочая область0,7 m ... 3 m
    Дальность сканирования
    При коэффициенте диффузного отражения 3,5 %3 m
    При диффузном отражении 10 %3 m
    Частота сканирования600 Hz
    Диапазон рабочих температур–10 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    Цифровые входы2
    Цифровые выходы3
    Вес2,4 kg / 3,7 kg
    • 1) Фаза инициализации: 0 °C ... 50 °C.
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки