Контакт
Обратная связь

Датчики 2D-LiDAR
LMS1xx

Компактный и экономичный, даже в затрудненных условиях эксплуатации

Преимущества

  • Простая интеграция и монтаж благодаря компактной конструкции
  • Минимальные первоначальные расходы и эксплуатационные затраты: одно единственное устройство контролирует территорию площадью более 5500 кв. м
  • Семейство с множеством вариантов, которые решают даже самые сложные и узкоспециализированные задачи
  • Расширенные возможности фильтрации значительно уменьшают количество ошибок при измерении, которые могут быть вызваны такими факторами, как например, туман, дождь или снег
  • Дополнительный модуль ввода-вывода CAN для расширения цифровых выходов позволяет более гибко использовать данные датчики
  • Интерфейс Ethernet обеспечивает простой ввод в эксплуатацию и удаленное техническое обслуживание

Обзор

Компактный и экономичный, даже в затрудненных условиях эксплуатации

Датчики 2D-LiDAR LMS1xx представляют собой эффективную и выгодную альтернативу лазерным датчикам измерения из ассортимента компании SICK и другим решениям, как для применения в помещениях, так и на улице. Компания SICK предлагает множество вариантов данных лазерных датчиков измерения. Поэтому датчики LMS1xx играючи справляются с разными требованиями, предъявляемыми к дальности сканирования и прикладным программам. А исполнения для систем безопасности прекрасно дополняют широкий спектр сфер применения. Все варианты данного семейства отличаются компактной конструкцией, небольшими размерами и незначительным весом. Компактный дизайн в сочетании с впечатляющей инновацией: технология Multi-Echo повышает эксплуатационную готовность датчиков при использовании под открытым небом и даже позволяет устанавливать их за стеклом.

Краткий обзор
  • Эффективные и недорогие датчики 2D-LiDAR для диапазонов измерения до 50 м
  • Отличная производительность при любой погоде благодаря Технология мульти-эхо и интеллектуальным алгоритмам
  • Прочный и компактный корпус со степенью защиты до IP 67, со встроенной системой обогрева и диапазоном температур от –40 °C до +60 °C
  • Варианты для применения в системах безопасности с релейными выходами и сертификатом VdS
  • Вывод данных измерения через интерфейс Ethernet в режиме реального времени
  • Количество цифровых выходов расширяется за счёт внешних CAN-модулей

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область применения

    Indoor

    Outdoor

    Security

    Встроенное приложениеАнализ полей с гибкими полями, Опция простого обучения, установка параметров безопасности, Easy Teach lite и pro, Easy Teach lite
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,25°

    0,5°

    Рабочая область0,5 m ... 50 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %18 m ... 30 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %20 m ... 50 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов2
    Частота сканирования

    25 Hz

    50 Hz

    ОбогревНет / да
    Диапазон рабочих температур–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Последовательный
    CAN
    Цифровые входы

    2 цифровых входа и 2 входа энкодера

    4 цифровых

    4 цифровых (2 из них могут использоваться для энкодеров)

    Цифровые выходы

    3

    3 (2 реле, 1 цифровое)

    Вес1,1 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх