Датчики 2D-LiDAR
LMS1000

Молниеносное измерение за рекордное время!

Преимущества

  • Очень высокая скорость сканирования позволяет сбор большого объёма данных и распознавание быстро движущихся объектов
  • HDDM+ с технологией многократного эхо для обеспечения высокой эксплуатационной готовности при воздействии вредных факторов окружающей среды, например, таких как дождь, снег и пыль
  • Высокая степень гибкости при монтаже благодаря использованию поворотных штекеров/розеток
  • Встроенный анализ полей и вывод измерительных данных позволяет получить различные области применения при помощи одного датчика
  • Малые расходы на настройку: идентичная телеграмма во всех датчиках 2D-LiDAR от компании SICK
  • Простое обучение полей экономит время при наладке
  • Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря высокой устойчивости к атмосферным воздействиям

Обзор

Молниеносное измерение за рекордное время!

Сканер LMS1000 с рабочей частотой 150 Гц является самым быстродействующим датчиком 2D-LiDAR от компании SICK. Его высокая скорость и выдающаяся производительность даже при плохой погоде обеспечивают большой объем сбора данных и надежное обнаружение даже очень быстро движущихся объектов. Благодаря использованию метода «HDDM+» с технологией многократного эхо (Multi-Echo) он наилучшим образом подходит для применения на открытом воздухе. Сочетание наибольшей скорости и высокой прочности делает его отличным кандидатом для использования в тех областях, где требуется быстрая регистрация данных, например, в управлении транспортными потоками. LMS1000 универсален: посредством анализа полей и вывода данных в одном датчике возможно решение различных задач, а поворотные штекеры делают возможным гибкий монтаж. Удобное для пользователя обслуживание завершает его необычный профиль.

Краткий обзор
  • Эффективный датчик с интегрированной оценкой максимальной скорости
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и надёжность благодаря методу HDDM+ с технологией многократного эхо
  • Анализ полей и измерительных данных в одном датчике
  • Простое конфигурирование, возможность согласования с изменяющимися условиями окружающей среды
  • Удобная и простая диагностика через веб-сервер

 

Преимущества

Датчик 2D LiDAR LMS1000 представляет собой идеальное решение для использования внутри помещений и под открытым небом даже в неблагоприятных условиях окружающей среды. Эту выдающуюся производительность можно даже повысить дополнительными цифровыми фильтрами для предварительной обработки и оптимизации измеренных LMS1000 величин расстояния. С помощью фильтров пользователь может идеально и эффективно настроить LMS1000 на конкретные требования соответствующего случая применения. Для этой цели SICK предлагает различные фильтры.

LMS1000 не удивишь такими влияниями окружающей среды, как дождь, туман, пыль и внешнее освещение.
Инновационная технология HDDM+ позволяет проводить измерения на больших расстояниях и характеризуется низким уровнем шума измерения, а также возможностью многократного эхо.
Откройте для себя преимущества технологии HDDM+ и оценкой многократного эхо в видео.

Высокая эксплуатационная готовность даже при неблагоприятных условиях окружающей среды и очень высокая надёжность при обнаружении объектов

Надёжное обнаружение объектов на максимальной скорости является сложной задачей. Ещё более претенциозной эта задача становится, когда помимо того неблагоприятные условия окружающей среды также сильно ухудшают видимость. LMS1000 является специалистом именно для таких ситуаций. Благодаря своей революционной частоте сканирования 150 Гц он реагирует с молниеносной скоростью и охватывает различные области применения с помощью сочетания анализа полей и вывода данных измерений.
LMS1000 обеспечивает надёжные результаты измерений для обеспечения безопасности в помещении и на открытых площадках и подходит для защиты объектов и контроля доступа
обладая выдающейся пригодностью для использования на открытом воздухе, LMS1000 идеально подходит для надёжного мониторинга движения на пунктах сбора платы за проезд или на дорожных контрольных постах
если требуется быстрый контроль бросаемых предметов, например, там, где требуется высокие меры предосторожности, LMS1000 является идеальным решением благодаря высокой скорости сканирования

Очень высокая скорость сканирования позволяет сбор большого объёма данных и распознавание быстро движущихся объектов

Высокая производительность – универсальность в использовании

Большой выбор дополнительных компонентов позволяет адаптировать LMS1000 к различным требованиям к применению. Это повышает гибкость с точки зрения возможностей его применения в Вашей отрасли – и снижает расходы на хранение и различные варианты, а также усилия по интеграции. удобная и простая диагностика датчиков через веб-сервер, а также удобное для пользователя управление завершают необычный профиль LMS1000
Всегда хорошая защита от простых кронштейнов, креплений для точной настройки до погодозащитных кожухов для защиты от атмосферных явлений – правильное решение для любого случая применения
Всегда хорошее подключение к сети большой выбор кабелей и блоков питания вплоть до соединительных модулей
Без агорафобии Вращающиеся разъёмы также позволяют проводить гибкую установку – независимо от того, в помещении или на открытом воздухе.

Высокая гибкость при установке, удобная параметризация и простая диагностика через веб-сервер

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Встроенное приложениеАнализ полей с гибкими полями, Вывод данных
    Угол раскрытия
    Горизонтальный275°
    Угловое разрешение

    0,75°

    0,1875°, interlaced

    0,375°, interlaced

    Рабочая область0,2 m ... 64 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %16 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %30 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов3
    Частота сканирования150 Hz, 4 x 37,5 Hz
    ОбогревСамонагрев
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Вес1,2 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки