Датчики 2D-LiDAR
LMC1xx

Сертифицированная технология лазерного измерения — интеллектуальный способ обеспечения безопасности

Преимущества

  • Сертификат VdS гарантирует надежность системы и признается страховыми компаниями (немецкий сертификат безопасности)
  • Непроницаемость благодаря высокой угловой разрешающей способности тонко «сотканной» завесе безопасности
  • Надежное обнаружение и высокая эксплуатационная готовность с незначительным количеством ложных срабатываний благодаря точной настройке границ контролируемой поверхности
  • Небольшой размер для незаметного расположения
  • Встроенный интеллектуальный инструмент анализа для максимальной гибкости приложения
  • Простая интеграция в существующие системы управления тревожной сигнализацией
  • Незначительные затраты на поддержание в исправном состоянии благодаря высокой устойчивости к воздействию факторов окружающей среды
  • Экономичное дооснащение благодаря незначительным затратам на установку и электромонтаж

Обзор

Сертифицированная технология лазерного измерения — интеллектуальный способ обеспечения безопасности

Семейство датчиков LMC1xx разработано для систем оповещения о проникновении и нападении, соответствующих требования VdS и VSÖ согласно классу «С» (сертификат безопасности в Германии/Австрии). LMC (англ.: laser measurement certified = сертифицированная система лазерного измерения) состоит из датчика 2D-LiDAR, крепёжного комплекта и специальной прошивки. Система LMC предназначена для охраны различных объектов имущества в помещении и на улице. Она может располагаться, где и как угодно: как завеса для охраны отдельных картин или целых стен (вертикальное поле) или для охраны потолков и полов (горизонтальное поле). Благодаря разной комбинации входов система LMC может адаптироваться к любой возможной ситуации. Например, в музее днем каждая картина в отдельности, а ночью целая стена могут контролироваться на предмет проникновения и повреждения. При нарушении целостности контролируемой плоскости сразу же срабатывает сигнал тревоги. Датчики LiDAR могут эксплуатироваться автономно или как часть существующей системы управления тревожной сигнализацией с помощью нескольких релейных выходов и интерфейса OPC.

Краткий обзор
  • Единственный на рынке датчик 2D-LiDAR с сертификатом VdS (немецкий сертификат безопасности)
  • Высочайший класс «С» с экологическим классом II или IVa
  • Гибкое подключение к сети постоянного тока от 9 до 30 В
  • 2 изолированных реле (сигнал тревоги) и манипуляционный выход
  • Большая дальность обнаружения 20 м, как по горизонтали, так и по вертикали
  • 10 свободно настраиваемых контролируемых полей, интеллектуальные алгоритмы обработки данных
  • Сертифицированное меню быстрого запуска
  • По запросу поставляется исполнение в цветовой гамме 200 RAL

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Встроенное приложениеАнализ полей с гибкими полями, установка параметров безопасности
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение

    0,25°

    0,5°

    Рабочая область0,5 m ... 20 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %18 m
    Количество обрабатываемых эхосигналов2
    Частота сканирования50 Hz
    ОбогревНет / да
    Диапазон рабочих температур–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Последовательный
    CAN
    Цифровые входы4 цифровых
    Цифровые выходы3 (2 реле, 1 цифровое)
    Вес1,1 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки