Датчики 2D-LiDAR
LD-OEM

Лазерная технология с большой дальностью сканирования на сложных промышленных участках

Преимущества

  • Безопасная эксплуатация даже в самых сложных условиях окружающей среды
  • Снижение эксплуатационных затрат за счет использования устройства для нескольких разных приложений
  • Надежная регистрация мелких объектов на большом расстоянии
  • Простая адаптация к существующим индивидуальным решениям заказчика

Обзор

Лазерная технология с большой дальностью сканирования на сложных промышленных участках

Датчик 2D-LiDAR LD-OEM предназначен для использования в сложных условиях окружающей среды, например, в сфере автоматизации портов или сталелитейной промышленности. Сканер LD-OEM отличается очень высокой разрешающей способностью, которая позволяет измерять маленькие объекты или точно определять местоположение больших объектов. Сканер LD-OEM выполнен на основе аппаратной структуры с высокопроизводительным цифровым процессором обработки сигналов для лазерного измерения, а также для потока вводимых/выводимых данных. Дополнительно в сканер интегрирована функция наблюдения за контролируемой областью. Благодаря этому на предмет проникновения людей или объектов могут контролироваться как горизонтальные, так и вертикальные поверхности. С помощью простой конфигурационной программы пользователь определяет форму и размер контролируемой области и может делать это с учетом всех постоянных признаков и предметов. Выходные данные могут дальше использоваться внешним приложением, которое программируется пользователем, например, для распознавания профиля для роботов.

Краткий обзор
  • Большая дальность сканирования на темных поверхностях
  • Лазерная техника, безопасная для человеческого глаза
  • Высокая угловая разрешающая способность до 0,125 градуса
  • Высокая невосприимчивость к солнечному излучению и другим источникам инфракрасного света
  • Синхронное наблюдение за четырьмя свободно определяемыми полями
  • Вывод данных измерения в режиме реального времени через интерфейс Ethernet
  • Сплошное сканирование с равномерным пятном лазерного луча под полным углом 360 градусов

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияIndoor
    Встроенное приложениеАнализ полей
    Угол раскрытия
    Горизонтальный360°
    Угловое разрешение

    0,125°

    0,1875°

    0,25°

    0,375°

    0,5°

    0,75°

    Рабочая область0,5 m ... 250 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %55 m
    При коэффициенте диффузного отражения 90 %180 m
    Частота сканирования5 Hz ... 20 Hz
    Диапазон рабочих температур0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Последовательный
    Цифровые выходы

    4 (цифровые)

    1 (цифровые)

    Вес2,4 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки