Датчики 2D-LiDAR
DistanceGuard

Надёжное и анонимное измерение расстояния

Преимущества

  • Простое и надёжное соблюдение правил дистанцирования, которые необходимо, к примеру, в соответствии с требованиями законодательства
  • Быстрая адаптация к местным условиям или изменённым предписаниям
  • Помощь в управлении потоками посетителей
  • Гибкая и незаметная установка благодаря компактным размерам
  • Анонимизированная обработка данных: запись персональных данных, таких как изображение или видео, не осуществляется

Обзор

Надёжное и анонимное измерение расстояния

Приложение DistanceGuard определяет расстояние между людьми и объектами в пределах одной области и предупреждает, если дистанция стала меньше определённого минимального расстояния. В качестве аппаратного средства используется датчик 2D-LiDAR серии TiM, который сканирует окружающее пространство бесконтактным способом. Встроенное приложение объединяет дистанции до анонимных объектов или людей в кластеры и измеряет их расстояние друг от друга. Если два объекта или человека подойдут слишком близко, устройство распознает это и сразу же подаст сигнал. Также возможен вывод количества идентифицируемых объектов и людей. Для этого можно установить максимальный предел. Всё это упрощает соблюдение правил дистанцирования, например, когда вы стоите в очереди. Любые изменения в правилах можно реализовать в короткие сроки.

Краткий обзор
  • Бесконтактный подсчёт людей и объектов, а также измерение расстояния между людьми и объектами в одной зоне
  • Беспроблемная настройка и адаптация границ предупреждения
  • Сигнализация превышений через цифровой выход или интерфейс Ethernet
  • Определение анонимных объектов на базе дистанционных кластеров

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Область примененияOutdoor
    Принцип измеренияHDDM+
    Встроенное приложениеDistanceGuard
    Угол раскрытия
    Горизонтальный270°
    Угловое разрешение0,33°
    Рабочая область0,05 m ... 25 m
    Дальность сканирования
    При диффузном отражении 10 %8 m
    Частота сканирования15 Hz
    Диапазон рабочих температур–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Цифровые входы4 (зарезервировано)
    Цифровые выходы4 (PNP)
    Вес250 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки