Контакт
Обратная связь

Датчики 2D-LiDAR

Достоверные данные измерений независимо от монтажного положения

Датчики 2D-LiDAR (также называемые лазерными 2D-сканерами) подходят для решения задач, связанных с измерением и обнаружением на поверхностях. Неважно, под каким углом устанавливаются датчики SICK 2D-LiDAR — они всегда работают точно и надежно, как в помещении, так и на улице. Для навигации, обнаружения или измерения: датчики 2D-LiDAR предоставляют достоверные данные измерения для решения многочисленных задач.

Фильтровать по:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
3.0 m 250.0 m

16 результатов:

Результаты 1 - 16 из 16

Вид: Галерея Список
Датчик для контроля территории: небольшой, простой, экономичный
  • Небольшой, простой и экономичный датчик для контроля территории
  • Контроль территории до 15,7 м²
  • Небольшой вес всего 90 г
  • Анализ полей с помощью встроенных программных алгоритмов
  • Незначительная потребляемая мощность, типичные 2,2 Вт
  • Параметризация и клонирование с технологией интерфейсом IO-Link
  • Промышленный дизайн
Сравнить сейчас
Выбрать
Никогда не ошибается
  • Возможен мониторинг территории площадью до 1470 м² с помощью всего лишь одного датчика
  • Высокая невосприимчивость к постороннему свету благодаря технологии HDDM
  • Износостойкость благодаря степени защиты до IP 67
  • Незначительная потребляемая мощность (обычно 4 Вт)
  • Компактная конструкция: максимальная высота корпуса всего 86 мм
  • Встроенный интерфейс Ethernet
  • Высокая дальность сканирования: макс. до 25 м
  • Промышленный дизайн и штекер M12
Сравнить сейчас
Выбрать
Молниеносное измерение за рекордное время!
  • Эффективный датчик с интегрированной оценкой максимальной скорости
  • Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и надёжность благодаря методу HDDM+ с технологией многократного эхо
  • Анализ полей и измерительных данных в одном датчике
  • Простое конфигурирование, возможность согласования с изменяющимися условиями окружающей среды
  • Удобная и простая диагностика через веб-сервер
Сравнить сейчас
Выбрать
Лазерное измерение без компромиссов – точно, быстро и надёжно
  • Точное измерение, даже очень тёмных или блестящих объектов
  • Точная угловая разрешающая способность для высокой плотности точек измерения
  • Высокоскоростное измерение с частотой 600 Гц и быстрая передача данных с использованием Gigabit Ethernet
  • Синхронизация устройств без взаимных помех
  • Промышленные разъёмы M12

Сравнить сейчас
Выбрать
Интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений всего лишь в одном устройстве
  • Большой диапазон обнаружения: от 0,05 максимум до 25 м
  • Низкое энергопотребление (обычно: 4 Вт)
  • Немедленный ввод в эксплуатацию и настройка через USB и Ethernet
  • Интеллектуальный анализ полей и вывод данных измерений в одном устройстве
  • Прочный и промышленный дизайн благодаря степени защиты до IP67
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактный. Недорогой. Надёжный.
  • Быстрый вывод результатов измерений через интерфейс Ethernet
  • Рабочий диапазон до 10 м со сфокусированным апертурным углом
  • Измерение дистанции с высоким угловая разрешающая способность и технологией HDDM+
  • Конфигурация с помощью SOPAS ET и стандартной телеграммы
  • Лёгкий и компактный пластмассовый корпус
  • Низкое потребление энергии
Сравнить сейчас
Выбрать
Непревзойденный мастер в обнаружении объектов и предварительной обработке данных
  • Исключительно компактный, легкий и экономичный датчик
  • Анализ полей с помощью интеллектуальных программных алгоритмов
  • Доступ к интерфейсу для ввода параметров на установленном устройстве осуществляется сбоку
  • Незначительная потребляемая мощность (обычно 4 Вт)
  • Только для датчика TiM3xxS: изделие сертифицировано по Директиве по работе с машинным оборудованием 2006/42/EG и стандарту EN ISO 13849-1:2015
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежность и точность, даже на больших расстояниях
  • Мощный, эффективный датчик системы 2D-LiDAR для диапазонов измерения до 80 м
  • Выдающаяся производительность, в том числе при неблагоприятных погодных условиях благодаря технологии Multi-Echo
  • Компактный корпус со степенью защиты IP 67 и встроенной системой обогрева в устройствах для наружного применения
  • Незначительная потребляемая мощность
  • Быстрая обработка сигналов
  • Несколько входов и выходов
  • Возможна синхронизация нескольких датчиков
Сравнить сейчас
Выбрать
Надёжное и анонимное измерение расстояния
  • Бесконтактный подсчёт людей и объектов, а также измерение расстояния между людьми и объектами в одной зоне
  • Беспроблемная настройка и адаптация границ предупреждения
  • Сигнализация превышений через цифровой выход или интерфейс Ethernet
  • Определение анонимных объектов на базе дистанционных кластеров
Сравнить сейчас
Выбрать
Простое решение для предотвращения столкновений
  • Недорогая измерительная система
  • Анализ полей с помощью интеллектуальных алгоритмов
  • Доступ к интерфейсу для ввода параметров на установленном устройстве осуществляется спереди
Сравнить сейчас
Выбрать
Определение местоположения и навигация даже в очень сложных условиях
  • Встроенная функция анализа данных для определения положения отражателей
  • Большой рабочий диапазон на отражателях (30 м), коэффициент диффузного отражения 10 % (18 м), пространственные контуры (50 м)
  • Широкий угол обнаружения
  • Высокая частота сканирования с низкой угловой разрешающей способностью на отражателях
  • Высокая температуроустойчивость благодаря встроенному нагреву и IP 65 / IP 67
Сравнить сейчас
Выбрать
Сертифицированная технология лазерного измерения — интеллектуальный способ обеспечения безопасности
  • Единственный на рынке датчик 2D-LiDAR с сертификатом VdS (немецкий сертификат безопасности)
  • Высочайший класс «С» с экологическим классом II или IVa
  • Гибкое подключение к сети постоянного тока от 9 до 30 В
  • 2 изолированных реле (сигнал тревоги) и манипуляционный выход
  • Большая дальность обнаружения 20 м, как по горизонтали, так и по вертикали
  • 10 свободно настраиваемых контролируемых полей, интеллектуальные алгоритмы обработки данных
  • Сертифицированное меню быстрого запуска
  • По запросу поставляется исполнение в цветовой гамме 200 RAL
Сравнить сейчас
Выбрать
Лазерная технология с большой дальностью сканирования на сложных промышленных участках
  • Большая дальность сканирования на темных поверхностях
  • Лазерная техника, безопасная для человеческого глаза
  • Высокая угловая разрешающая способность до 0,125 градуса
  • Высокая невосприимчивость к солнечному излучению и другим источникам инфракрасного света
  • Синхронное наблюдение за четырьмя свободно определяемыми полями
  • Вывод данных измерения в режиме реального времени через интерфейс Ethernet
  • Сплошное сканирование с равномерным пятном лазерного луча под полным углом 360 градусов
Сравнить сейчас
Выбрать
Точная лазерная навигация обеспечивает экономичность
  • Смешанный режим навигации
  • Большая дальность сканирования: от отражателей — до 70 м (до 35 м в случае с черными объектами)
  • Высокая собственная вычислительная мощность и индивидуальная конфигурация автоматически управляемых транспортных средств
  • Измерение, навигация и определение местоположения с высокой точностью, начиная с трех видимых отражателей
  • Угловая разрешающая способность до 0,1 градуса
  • Навигация, пространственные данные и контуры, маркеры-отражатели, угловая позиция и/или регистрация необработанных данных
Сравнить сейчас
Выбрать
Мощный лазерный сканер с большой дальностью сканирования для наружного применения
  • Большая дальность сканирования даже на темных поверхностях
  • Высокая угловая разрешающая способность до 0,0625 градуса
  • Высокая невосприимчивость к солнечному излучению
  • Синхронное наблюдение за различными полями (от одного до шести)
  • Небольшой диаметр пятна лазерного луча даже на большом расстоянии
Сравнить сейчас
Выбрать
Компактный и экономичный, даже в затрудненных условиях эксплуатации
  • Эффективные и недорогие датчики 2D-LiDAR для диапазонов измерения до 50 м
  • Отличная производительность при любой погоде благодаря Технология мульти-эхо и интеллектуальным алгоритмам
  • Прочный и компактный корпус со степенью защиты до IP 67, со встроенной системой обогрева и диапазоном температур от –40 °C до +60 °C
  • Варианты для применения в системах безопасности с релейными выходами и сертификатом VdS
  • Вывод данных измерения через интерфейс Ethernet в режиме реального времени
  • Количество цифровых выходов расширяется за счёт внешних CAN-модулей
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 16 из 16

Наверх