Принадлежности
Отражатели и оптика / Диафрагмы

BL-12-SKN
4031815
Доступно со склада
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейДиафрагмы
      ОписаниеКарта диафрагм для WS/WE12-3, по две самоклеящихся диафрагмы для передатчика и приемника, ширина прорези X: 0,5 мм/1 мм/1,5 мм/2,0 мм
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Технические чертежи

    BL-12-SKN
    Габаритный чертеж