Принадлежности
Отражатели и оптика / Диафрагмы

BEF-M18-GW
2075708
Доступно со склада
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейДиафрагмы
      ОписаниеЗащита для фронтального стекла цилиндрических фотоэлектрических датчиков М18, латунь никелированная, стекло
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      ETIM 8.0EC002024
      UNSPSC 16.090145121613

    Технические чертежи

    BEF-M18-GW
    Габаритный чертеж