При таком решении для идентификации багажа ALIS основывается на технологии RFID (радиочастотной идентификации). Особое преимущество: при идентификации размещённых на багаже транспондеров IATA нет необходимости прямого визуального контакта с транспондером. Это облегчает надёжную прослеживаемость авиабагажа. Основными компонентами системы являются устройства записи/считывания семейства RFU для считывания и записи RFID-транспондеров. ALIS с технологией RFID соответствует спецификации общемировых стандартов IATA и по технике передачи данных сертифицирована для полос частот УВЧ (UHF), допустимых как в Европе, так и в США и других странах.
Ваши преимущества:5>
- Надёжное упорядочение бирки к багажному месту гарантирует бесперебойный процесс сортировки даже при высокой пропускной способности багажа за единицу времени
- Увеличенная дальность сканирования посредством технологии UHF
- Простой ввод в эксплуатацию и ремонт
- Одиночный главный интерфейс
- 100 % избыточный дизайн
- Интеграция в платформу визуализации программного обеспечения SICK и обширные возможности диагностики поддерживают профилактическое техническое обслуживание и предотвращают простои