Контакт
Обратная связь

Переключающие автоматизированные световые завесы

Переключающие световые завесы компании SICK для разнообразных сфер применения

Переключающие световые завесы компании SICK выполнены с использованием различных технологий и предназначены для широкого спектра задач: обнаружение и подсчет разного рода неравномерных объектов, контроль наличия деталей и их выступающих частей, в том числе в различном монтажном положении и в самых разных условиях окружающей среды. Переключающие световые завесы обеспечат соответствие любым индивидуальным требованиям, будь то минимальные значения шага между лучами, высокая нечувствительность к внешним источникам света, большая дистанция работы, различная высота контроля или исключительно компактный корпус.

Фильтровать по:

8 результатов:

Результаты 1 - 8 из 8

Вид: Галерея Список
Семейство HLG
Надежное обнаружение малогабаритных объектов, движущихся с большой скоростью
  • Разрешение 2 мм
  • Время отклика 3 мс
  • Высота контроля 50 мм
  • Синхронизация с помощью кабеля
  • PNP или NPN с выходом Q и инвертированным выходом Q
  • 1 тестовый вход, 1 вход калибровки
  • Разъем M12, 8-конт.
Семейство WLG
Универсальная завеса
  • Световая завеса работает в измерительном и переключающем режимах
  • Время отклика 0,6 мс
  • Восемь лучей
  • Восемь устройств переключения выходного сигнала PNP и выход сигнала тревоги
  • Регулировка чувствительности с помощью потенциометра
  • Поляризационный фильтр для работы с отражающими поверхностями
Семейство ELG
Прочная световая завеса для стандартных применений
  • Максимальное количество лучей — 128
  • Различное разрешение лучей 10/30 и 60 мм
  • Большой функциональный резерв: дистанция работы до 12 м
  • Потенциометр для регулировки чувствительности
  • Освещение окружающей среды до 200 000 лк
  • Прочный алюминиевый корпус
  • PNP/NPN, выход реле и тестовый вход
  • Оптическая синхронизация
Семейство SLG
Гораздо больше, чем просто световая завеса
  • Переменные значения высоты контроля от 120 до 1400 мм (с расширением до 160 мм)
  • Рабочий диапазон 7 м
  • Время отклика 18 мс
  • Разрешение от 45 до 25 мм
  • Комплектация светлыми рабочими светодиодами на стороне передатчика и приёмника
  • Класс защиты IP-65
  • Невосприимчивость к постороннему свету до 150 000 лк
Семейство FLG
Простая установка и обслуживание при высочайшем уровне производительности
  • Переключаемый динамический или статический режим работы
  • Простота юстировки
  • Регулировка чувствительности
  • Регулируемая блокировка клавиш
  • Прочный металлический корпус
  • Регулируемая длительность импульсов
  • Переключение NO/NC
Семейство FlexChain
Гибкая и эффективная система обнаружения в каскаде
  • Простейшая кабельная разводка для до 60 датчиков
  • Последовательная синхронизация предотвращает взаимные помехи
  • Свободное расположение различных сенсорных технологий
  • Датчики доступны с различными длинами кабелей
  • Оценка данных датчиков в системе или прямая передача исходных данных
  • Стабильность процесса благодаря функции диагностики
Семейство VLC100
Автоматизированная световая завеса в новом копусе
  • Дистанция работы: до 2,8 м
  • Разрешение от 6 до 18 мм
  • Только одно устройство: встроенные передатчик и приемник
  • Интуитивно понятное управление одной кнопкой
  • Автоматическое выравнивание
  • Синхронизация 2 систем
  • Простота настройки
Семейство PLG
Умные завесы для задачи комплектации
  • Яркий, большой информационный рабочий светодиод
  • Дистанция работы до 2 м
  • Регулируемая высота контроля от 120 до 420 мм
  • Защита от отражения и посторонних источников света
  • Переключаемый режим информационного рабочего светодиода: постоянно светящийся или мигающий
  • Оптическое подтверждение корректного доступа

Результаты 1 - 8 из 8

Наверх