Контакт
Обратная связь

Измерительные автоматизированные световые завесы
MLG-2 ProNet

Меньше затрат и больше возможностей благодаря встроенным интерфейсам

Преимущества

  • Незначительный объем кабельных работ экономит время при проектировании и установке.
  • Ациклическая передача данных позволяет получать доступ к функции диагностики и перенастройке завесы.
  • Встроенные интерфейсы и подходящие функциональные модули сокращают объем работ при вводе в эксплуатацию.
  • Функция «Высокая точность измерений» обеспечивает надежное обнаружение малогабаритных объектов.
  • Функция «Прозрачный режим» обеспечивает надежное обнаружение и измерение прозрачных объектов.
  • Конфигурационное программное обеспечение SOPAS обеспечивает расширенный набор функций и прямой доступ к MLG-2 ProNet.
  • Функция «Высокоскоростное сканирование» сокращает время отклика и обеспечивает надежное обнаружение объектов, движущихся с большой скоростью.
  • Изменить параметры завесы или полностью перенастроить ее легко — это гарантирует гибкость и сохранение актуальности завесы.

Обзор

Меньше затрат и больше возможностей благодаря встроенным интерфейсам

С возрастающей степенью автоматизации оборудования в целом или отдельных машин растет также объем необходимых кабельных работ, а вместе с этим и затраты на проектирование, установку, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Высокоавтоматизированная световая завеса для задач измерения MLG-2 ProNet компании SICK обладает всеми преимуществами подобных устройств и оснащена встроенными интерфейсами, в частности PROFINET, EtherCat, EtherNet/IP, CANopen и PROFIBUS. Подходящие функциональные блоки обеспечивают простой и удобный ввод в эксплуатацию. В конфигурационное программное обеспечение SOPAS встроены решения, благодаря которым упрощается параметрирование таких сложных задач, как измерение ширины объектов. Возможна также автоматическая перенастройка формата через промышленную сеть. Серия MLG-2 ProNet производства компании SICK — это выверенные решения, отвечающие самым разнообразным требованиям в области производственной логистики и в машиностроении.

Краткий обзор
  • Система способна выполнять самодиагностику.
  • Световая завеса с высоким разрешением: доступны варианты с разделением луча 2,5, 5, 10, 20, 25, 30 и 50 мм.
  • Функция «Высокоскоростное сканирование» — скорость сканирования увеличена втрое.
  • Функция «Прозрачный режим» для детекции прозрачных материалов.
  • Перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, 2 x функций удержания
  • Сжатие данных: Run Length Coding — кодирование с переменной длиной кодовой последовательности.

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Интерфейс связи

    CANopen

    EtherCAT®

    PROFIBUS DP (DPV1)

    PROFIBUS DP (DPV0)

    EtherNet/IP™

    PROFINET

    Последовательный (RS-485)

    Расстояние между лучами2,5 mm ... 50 mm
    Дистанция работы

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Высота контроля140 mm ... 3.140 mm
    Оценка3,5 ms ... 40,6 ms
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх