Контакт
Обратная связь

Измерительные автоматизированные световые завесы
MLG-2 Pro

Отличные значения времени отклика, разрешения и распознавания объекта

Преимущества

  • Функция «Высокоскоростное сканирование» сокращает время отклика и обеспечивает надежное обнаружение объектов, движущихся с большой скоростью
  • Модульная концепция — возможно собрать сложное решение из модулей одного производителя
  • Функция «Высокая точность измерений» обеспечивает надежное обнаружение малогабаритных объектов
  • Функция «Прозрачный режим» обеспечивает надежное обнаружение и измерение прозрачных объектов
  • Конфигурационное программное обеспечение SOPAS с управлением через меню помогает экономить время на настройку
  • Простота технического обслуживания без участия квалифицированных специалистов благодаря функции клонирования с IO-Link
  • Высокая надежность благодаря защите от внешних источников света

Обзор

Отличные значения времени отклика, разрешения и распознавания объекта

Непрерывное совершенствование измерительных автоматизированных световых завес: серия завес MLG-2 компании SICK предлагает выверенные решения, отвечающие самым разнообразным требованиям задач в области автоматизации логистики и в машиностроении. Вариант MLG-2 Pro используется в сложных случаях применения (с прозрачными объектами и при высокой скорости перемещения объектов). С помощью функций «Прозрачный режим», «Высокоскоростное сканирование» и «Высокая точность измерений» завесы серии MLG-2 Pro решают измерительные задачи с высокой точностью. Благодаря решениям, встроенным в конфигурационное программное обеспечение SOPAS, упрощается параметрирование таких сложных задач, как измерение ширины объектов. Завесы MLG-2 Pro оснащены всеми распространенными типами промышленных интерфейсов, поэтому в системе управления можно программировать и индивидуальные решения.

Краткий обзор
  • Световая завеса с высоким разрешением: доступны варианты с разделением луча 2,5, 5, 10, 20, 25, 30 и 50 мм.
  • Функция «Высокоскоростное сканирование» — скорость сканирования увеличена втрое.
  • Функция «Прозрачный режим» для детекции прозрачных материалов.
  • Перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, 2 x функций удержания
  • Возможность переключения на оценку с высоким разрешением с точностью до 2 мм
  • Сжатие данных: Run Length Coding — кодирование с переменной длиной кодовой последовательности.

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Интерфейс связи

    IO-Link

    Аналоговый

    Последовательный (RS-485)

    Расстояние между лучами2,5 mm ... 50 mm
    Дистанция работы

    2 m

    5 m

    8,5 m

    Высота контроля140 mm ... 3.140 mm
    Оценка3,5 ms ... 40,6 ms
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх