Контакт
Обратная связь

Измерительные автоматизированные световые завесы
MLG-2 Prime

Простая настройка с помощью дисплея

Преимущества

  • Простая концепция: экономия времени и средств благодаря простоте параметрирования и быстрому вводу в эксплуатацию
  • Модульная концепция — возможно собрать сложное решение из модулей одного производителя
  • Два оптических синхронизирующих луча повышают эксплуатационную надежность
  • Простота технического обслуживания без участия квалифицированных специалистов благодаря функции клонирования с IO-Link
  • Прямое параметрирование на дисплее устройства обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию
  • IO-Link в качестве интерфейса для настройки, передачи измеренных значений и диагностики
  • Благодаря исключительной наглядности выбора важнейших функций пользователю для работы с системой не нужно обладать глубокими профессиональными знаниями
  • Очень высокая эксплуатационная надежность благодаря прочному алюминиевому корпусу

Обзор

Простая настройка с помощью дисплея

Непрерывное совершенствование измерительных автоматизированных световых завес: серия завес MLG-2 компании SICK предлагает выверенные решения, отвечающие самым разнообразным требованиям задач в области автоматизации логистики и в машиностроении. Простота настройки и диагностики с помощью обзорного дисплея: система MLG-2 Prime пригодна для всех стандартных случаев применения, таких как контроль выступающих частей деталей, контроль высоты и ширины объектов. Благодаря оптической синхронизации осуществляется беспроводное соединение между приемником и передатчиком. Подключение к системе управления осуществляется с помощью двухтактных устройств переключения выходных сигналов или через аналоговые выходы. Через IO-Link-интерфейс с соответствующими функциональными модулями можно осуществлять непосредственную выдачу данных. Устройство MLG-2 Prime особенно подходит для измерения высоты и ширины объектов. Новая функция «Обнаружение объектов» экономит время и ресурсы. Устройство MLG-2 Prime может поставляться с предварительной настройкой.

Краткий обзор
  • Световая завеса с высоким разрешением: с разделением луча 5, 10, 20, 25, 30 и 50 мм
  • Возможны три двухтактных устройства переключения выходных сигналов или два аналоговых выхода
  • Параметрирование на дисплее с помощью отдельных предварительно запрограммированных измерительных функций
  • Высота контроля до 3,2 м
  • Рабочий диапазон до 8,5 м
  • Оптическая синхронизация передатчика и приемника
  • Функция клонирования через IO-Link
  • Диапазон температур от –30 °C до +55 °C

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Интерфейс связиIO-Link / Аналоговый / IO-Link
    Расстояние между лучами5 mm ... 50 mm
    Дистанция работы5 m / 8,5 m
    Высота контроля140 mm ... 3.140 mm
    Оценка6 ms ... 53,6 ms
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх