Контакт
Обратная связь

Измерительные автоматизированные световые завесы

Для высоких требований

Измерительные автоматизированные световые завесы от SICK идеально подходят для выполнения самых сложных задач. Они имеют модульную конструкцию и позволяют заказчикам выбирать различные высоты контроля и разделения лучей. Световые завесы могут успешно применяться в местах контроля потока материалов на конвейерных лентах, в автоматических системах складирования и отбора изделий, в отделах обработки заказов и во многих других областях. При определении поддонов можно измерять максимальную высоту и, таким образом, возможный свес. Результаты измерения можно передавать через шинные системы на программируемые логические контроллеры.

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство MLG-2
Гибкое использование для измерения длины, ширины и высоты
  • Разделения лучей: 2,5 мм, 5 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм
  • Рабочий диапазон: 12 м
  • Функции: перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, высокоскоростное сканирование, прозрачный режим
  • Интерфейсы: PNP, аналоговый, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Режим устойчивости к солнечному свету с надёжным порогом переключения
Семейство MLG-2 WebChecker
Высочайшая точность для измерения ширины полотна
  • Точность измерения: 0,3 мм на кромку
  • Разрешение: 0,1 мм
  • Поле измерения: 3150 мм (с шагом 150 мм)
  • Время отклика: 32 мкс
  • Интерфейсы: 3 x Q, IO-Link, RS-485
  • Рабочий диапазон 2500 мм
  • Выход интерфейса: 10 кромок с 5 ширинами полотна и 5 средними положениями

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх