Контакт
Обратная связь

Системы фоторелейных завес

Гибкая и эффективная система обнаружения в каскаде

FlexChain представляет собой гибко расширяемую фоторелейную завесу – до 60 датчиков, соединенных между собой в одном каскаде. Будь то световой зонд, однолучевой или отражательный световой барьер: различные технологии датчиков могут комбинироваться и совершенно свободно размещаться. При этом последовательное тактирование обеспечивает наивысшую надежность результатов измерений, в то время как диагностические функции гарантируют стабильность процессов.

Выбор изделия

MLG-2

Для высоких требований

Измерительные фоторелейные завесы являются идеальными для комплексных случаев применения, так как световые лучи оцениваются по отдельности и подробные измерительные данные передаются для дальней обработки на программируемые контроллеры (SPS). Их модульная конструкция позволяет выбирать различные уровни контроля и расстояния между световыми лучами. Их область применения: на транспортных лентах, в автоматических системах складирования и опроса или при обработке заказов.

Выбор изделия

Световые завесы безопасности

Безопасность и автоматизации в одном флаконе

Световые завесы безопасности обеспечивают высокую производительность ваших систем, а также высокую степень гибкости и автоматизации. Воспользуйтесь многообразием высокоэффективной продукции для самых разных случаев применения, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и бесперебойность своих процессов.

Выбор изделия

Измерение кромок транспортных лент

Высочайшая точность при измерении ширины транспортных лент

Получившая широкое признание техника фоторелейных завес в комбинации с самым современным программным обеспечением в форме ML-2, гарантирует наивысшую точность и создает надежную основу для обработки данных при измерении ширины транспортных лент. Благодаря широкому и разнообразному объему функций могут надежно измеряться даже особенно быстрые или прозрачные объекты.

Выбор изделия

Автоматизированные световые завесы

Обширный портфолио для контроля в двух измерениях

Будь то большие или малые, быстрые или медленные, блестящие, прозрачные или темные объекты – фирма «SICK» со своим широким портфолио высокопроизводительных фоторелейных завес обеспечит Вам надежное обнаружение и измерение объектов, лиц и транспортных средств, контроль присутствия и выступов. Большое количество имеющихся конструктивных форм и вариантов рабочих характеристик превращает наши фоторелейные завесы в идеальное решение для самых разнообразных случаев применения.

подробнее
Системы фоторелейных завес
MLG-2
Световые завесы безопасности
Измерение кромок транспортных лент
Автоматизированные световые завесы

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Принцип работы датчика
Постановка задачи
Условия окружающей среды
Свойства объекта
Специальные варианты применения
Тип корпуса
Интерфейс связи
Фильтровать по:

12 результатов:

Результаты 1 - 8 из 12

Гибкое использование для измерения длины, ширины и высоты
  • Разделения лучей: 2,5 мм, 5 мм, 10 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 50 мм
  • Рабочий диапазон: 12 м
  • Функции: перекрёстный луч измеряющий, 4 x зоны измерения, высокоскоростное сканирование, прозрачный режим
  • Интерфейсы: PNP, аналоговый, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
  • Режим устойчивости к солнечному свету с надёжным порогом переключения
Сравнить сейчас
Выбрать
Потому что мы думаем о безопасности в будущем
  • NFC-диагностика и приложение для смартфонов
  • Диагностика и автоматизация через IO-Link
  • 2-сигнальное выборочное отключение
  • Интеллектуальная защита от обхода защитного устройства
  • Переменные ширины защитного поля
  • Конфигурация всех функций без использования программного обеспечения
  • Уменьшенное разрешение: 1 или 2 луча
  • Виды защиты IP65, IP67 и IP69K, а также варианты для взрывоопасных зон
Сравнить сейчас
Выбрать
Высочайшая точность для измерения ширины полотна
  • Точность измерения: ± 0,3 мм
  • Разрешение: 0,1 мм
  • Поле измерения: 3150 мм (с шагом 150 мм)
  • Время отклика: 32 мкс (от луча к лучу)
  • Интерфейсы: 3 переключающих выхода, аналоговый интерфейс, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® и EtherNet/IP™
  • Рабочий диапазон 2500 мм
  • Выход интерфейса: 10 кромок с 5 значениями ширины полотна и 5 средними положениями
Сравнить сейчас
Выбрать
Гибкая и эффективная система обнаружения в каскаде
  • Простейшая кабельная разводка для до 60 датчиков
  • Последовательная синхронизация предотвращает взаимные помехи
  • Свободное расположение различных сенсорных технологий
  • Датчики доступны с различными длинами кабелей
  • Оценка данных датчиков в системе или прямая передача исходных данных
  • Стабильность процесса благодаря функции диагностики
Сравнить сейчас
Выбрать
Универсальная завеса
  • Световая завеса работает в измерительном и переключающем режимах
  • Время отклика 0,6 мс
  • Восемь лучей
  • Восемь устройств переключения выходного сигнала PNP и выход сигнала тревоги
  • Регулировка чувствительности с помощью потенциометра
  • Поляризационный фильтр для работы с отражающими поверхностями
Сравнить сейчас
Выбрать
Надежное обнаружение малогабаритных объектов, движущихся с большой скоростью
  • Разрешение 2 мм
  • Время отклика 3 мс
  • Высота контроля 50 мм
  • Синхронизация с помощью кабеля
  • PNP или NPN с выходом Q и инвертированным выходом Q
  • 1 тестовый вход, 1 вход калибровки
  • Разъем M12, 8-конт.
Сравнить сейчас
Выбрать
Прочная световая завеса для стандартных применений
  • Максимальное количество лучей — 128
  • Различное разрешение лучей 10/30 и 60 мм
  • Большой функциональный резерв: дистанция работы до 12 м
  • Потенциометр для регулировки чувствительности
  • Освещение окружающей среды до 200 000 лк
  • Прочный алюминиевый корпус
  • PNP/NPN, выход реле и тестовый вход
  • Оптическая синхронизация
Сравнить сейчас
Выбрать
Гораздо больше, чем просто световая завеса
  • Переменные значения высоты контроля от 120 до 1400 мм (с расширением до 160 мм)
  • Рабочий диапазон 7 м
  • Время отклика 18 мс
  • Разрешение от 45 до 25 мм
  • Комплектация светлыми рабочими светодиодами на стороне передатчика и приёмника
  • Класс защиты IP-65
  • Невосприимчивость к постороннему свету до 150 000 лк
Сравнить сейчас
Выбрать

Результаты 1 - 8 из 12

Преимущества

Высокая производительность, универсальность в использовании

Будь то прозрачные, завернутые в пленку, темные, бесформенные объекты или предметы с повторяющимся узором: автоматизированная фоторелейная завеса фирмы «SICK» однозначно и надежно идентифицирует все объекты. При этом изделия из нашего портфолио с наивысшей точностью и надежностью решают как простые задачи переключения, так и производят комплексные расчеты объемов. В датчиках используются самые современные технологии для получения наилучших технических характеристик. К тому же они интуитивны в обращении и могут просто встраиваться в производственные установки.
Высокое разрешение С помощью фоторелейных завес надежно обнаруживаются даже самые малые объекты. Чем выше разрешающая способность завесы, тем точнее распознаются объекты. Фоторелейные завесы HLG и MLG-2 могут обнаруживать предметы размером всего 2 или 2,5 мм. При этом точность зависит от соответствующей скорости и сконфигурированного времени отклика.
Короткое время отклика Фоторелейные завесы фирмы «SICK» подкупают экстремально короткими значениями времени отклика. Таким образом, могут мгновенно обнаруживаться и точно измеряться даже очень мелкие объекты, движущиеся на высоких скоростях. Со значением времени отклика или минимального времени нахождения объекта в зоне действия светового луча < 1 мс датчики фирмы «SICK» специально предназначены для технологических процессов, протекающих с высокой скоростью.
Предварительно устанавливаемые режимы работы Для того чтобы надежное обнаружение объектов удавалось даже в самых сложных и ответственных случаях применения, фотоэлектрические завесы обладают различными, предварительно устанавливаемыми режимами работы. Таким образом датчики позволяют быстро и просто ввести систему в эксплуатацию. Особенно надежное обнаружение и измерение объектов производится при прозрачных объектах или при высоких скоростях технологического процесса.
Модульная конструкция Семейства изделий MLG и SLG имеют модульную конструкцию и могут индивидуально конфигурироваться в месте использования в зависимости от предъявляемых к ним требований. Уровень контроля, расстояние между световыми лучами и дальность действия – настраивайте характеристики автоматизированной фотоэлектрической завесы в соответствии с Вашими специфическими случаями применения и монтажными ситуациями.

Условия окружающей среды

В любой окружающей среде как дома

Будь то в помещении или на улице: наши автоматизированные фоторелейные завесы отличаются высокой прочностью, высокой устойчивостью к посторонним источникам света и всегда готовы к работе в диапазоне температур от –30 °C до +55 °C. При этом большое разнообразие конструктивных форм перекрывает многочисленные области применения. Например, фоторелейные завесы типа Smart Light Grid глубиной всего 8 мм и шириной 25 мм могут встраиваться почти повсюду – будь то двери, поточные линии, станки, машины или полки. Поле считывания фоторелейной завесы типа VLC100 гибко перестраивается между покрываемой площадью 40x40 см и 200x200 см. А фоторелейная завеса типа MLG-2 благодаря ее виду защиты IP 65/67 идеальна для применения на открытом воздухе в самых суровых условиях окружающей среды.

Программное обеспечение

Интуитивное конфигурационное инструментальное средство SOPAS

Согласуйте Вашу автоматизированную фоторелейную завесу с Вашими конкретными требованиями – полностью интуитивно с помощью конфигурационного инструментального средства SOPAS. При помощи этого приложения можно наглядно настроить большое число параметров и функций. При этом уже не требуются специальные знания принципа действия прибора. Интерфейс показывает световые лучи и принимаемую энергию и преобразует телеграммы в сообщения, быстро доступные для понимания. Таким образом, с помощью инструментального средства SOPAS специфические настройки датчиков можно выполнить в один миг.

Интерфейс связи

Разнообразные интерфейсы

Благодаря встроенным интерфейсам Вы можете забыть о дополнительном программном обеспечении. Например, измерительные автоматизированные фоторелейные завесы обмениваются данными с Вашей системой через интерфейс IO-Link. А это означает: лучшие характеристики при передаче данных, функция клонирования, а также возможность контроля состояния прибора. К тому же фоторелейная завеса типа MLG-2 ProNet обладает такими интерфейсами, как например, EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen и PROFIBUS. Переключающие фоторелейные завесы оснащены реле и коммутационными выходами.
Наверх