Принадлежности
Отражатели и оптика / Юстировочные приспособления

AR60
1015741
Срок производства до 3 недель
Штук
Copy shortlink
    • Технические характеристики
      Группа принадлежностейЮстировочные приспособления
      ОписаниеПриспособление для юстировки лазера в различных датчиках, класс лазера 2 (IEC 60825). Не смотреть в луч!
      Расстояние срабатывания от... до≤ 60 m
      Габариты19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm
    • Классификации
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023